| KTS |
Cable Management by OBO®
Industry and Infrastructure |
Rewolucja w układaniu korytek kablowych.

| Zwiększenie szybkości montażu dzięki RKS-Magic® |
 |
| Montaż trasy z użyciem zwykłego korytka kablowego |
 |
| Montaż trasy z użyciem RKS-Magic® +100% |
Dzięki innowacyjnemu złączu zatrzaskowemu mogą Państwo zwiększyć możliwości montażowe nawet o 100%. Wyraźne kliknięcie gwarantuje prawidłowy montaż korytka kablowego RKS-Magic®.
Po prostu łatwiejsza praca
Element sprężynowy jest na stałe połączony z korytkiem i nie może się zgubić.
Dla ponownego rozłączenia
Wystarczy śrubokręt - wsunąć pod uchwyty i gotowe.

Gwarantowane 200%-owe połączenie, większa nośność i większa stabilność.
- Korytka kablowe nie są ze sobą łączone stykowo, lecz zachodzą na siebie w miejscu połączenia i są łączone zatrzaskowo.
- Atest VDE dotyczący nośności-wg DIN EN IEC 61537:2007
- Opatentowane złącze zatrzaskowe gwarancją wyższej nośności
- Stabilność kształtu dzięki innowacyjnej technice połączeniowej - również przy maksymalnych obciążeniach

Większe bezpieczeństwo mechaniczne. Większe bezpieczeństwo elektryczne. Większe bezpieczeństwo w razie pożaru.
 |
Bezpieczeństwo mechaniczne.
- Również przy maksymalnym obciążeniu zapewniona jest ochrona kabla w miejscach połączeń
- Certyfi kat VDE- zgodność z DIN EN IEC 61537:2007
- Bezpieczne złącze zatrzaskowe nawet przy wstrząsach i wibracjach
|
 |
Bezpieczeństwo elektryczne.
- Wyrównanie potencjałów bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych - trwałe i pewne
- Testowane pod względem tolerancji elektromagnetycznej i prądu udarowego
|
 |
Bezpieczeństwo w razie pożaru.
- Atest MPA dla podtrzymania funkcji instalacji elektrycznej podczas pożaru wg DIN 4102-12, obciążalne do 20 kg/m szerokość 100 do 300 mm, 30 kg/m dla szerokości 400 mm
- Nie jest konieczne zabezpieczenie pretęm gwintowanym wysięgników
|

Pełna kompatybilność
Zagwarantowana jest kompatybilność ze wszystkimi łącznikami i kształtkami systemu RKS oraz z korytkiem kablowym RKS. Wyłącznie w przypadku połączenia z kształtkami o szerokości większej, niż 400 mm należy zamówić dodatkowe zestawy łączników.
Dostarczana długość
Długość handlowa RKS-Magic® - wynosi 3.050 mm. Przez nakładanie się elementów w miejscu łączenia długość użytkowa to 3.000 mm.
|