System podparapetowych kanałów kablowych Rapid 45
Ładny. A jaki elastyczny!
Perfekcyjne rozwiązania instalacyjne dla wszystkich dziedzin
System OBO Rapid 45 umożliwia wszędzie perfekcyjne prowadzenie kabli: w mieszkaniu, w biurze, budynkach administracyjnych, magazynach i warsztatach. Rapid 45 potrzebny jest wszędzie tam, gdzie wymagane są elastyczne rozwiązania w zakresie instalacji. Wyłączniki i gniazda mogą być zamontowane dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Szybko i bezpiecznie, czysto i precyzyjnie. Zmiany i uzupełnienia w instalacji są możliwe w każdej chwili.
Problem-free adaptation to all spatial conditions
Mnogość wariantów formy umożliwia łatwy montaż również wtedy, gdy naroża pomieszczenia nie trzymają w stu procentach kąta. Dokładne dopasowanie kanału dostarczanego w dwóch rozmiarach jest w takich warunkach zawsze możliwe. Wynikiem tego jest instalacja poprowadzona perfekcyjnie, estetycznie i praktycznie. Nie ma przy tym znaczenia, czy Rapid 45 zostanie wykorzystany jako kanał podparapetowy, czy jako cokół.
Rapid 45 - Rzut oka na najważniejsze zalety:
- Nowoczesny design
- Profil kanału dostarczany w dwóch rozmiarach
- Zastosowanie jako kanał podparapetowy lub cokołowy
- Możliwość dopasowania w każdych warunkach lokalowych dzięki zróżnicowanym wariantom elementów
- Możliwość dokładnego rozprowazenia kabli elektrycznych i informałycznych
- Montaż oszczędzający czas
- Osprzęt wystarczy jedynie wcisnąć i zatrzasnąć w profilu
- Idealny system dla nowego
|