OBO Quickline
Wyroby Online Katalogi Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości
Projekty i referencje Witamy w OBO OBO na całym świecie Praca w OBO
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
wstecz


      LFS Systemy prowadzenia przewodów

Quickline
Czyste rozwiązanie. Po prostu zawiesić i gotowe.

Montaż kanałów Quickline jest dziecinnie prosty. Przymocować wspornik, zawiesić kanał, wypoziomować, gotowe. Takie to proste. I wystarczy do tego tylko jedna osoba. Dzięki temu oszczędza się czas i pieniądze. System zalecany zwłaszcza w przypadku modernizacji obiektów. Niech Państwo zobaczą sami.

Po ustaleniu wysokości zamontowania określa się miejsce wywiercenia otworów do zamocowania wsporników. Zalecany maksymalny odstęp między wspornikami wynosi 600 - 800 mm. Wypoziomować dokładnie pierwszy i ostatni wspornik. Dla ułatwienia montażu pozostałych wsporników skrajne wsporniki połączyć sznurem.

W przypadku przejść kablowych można, na życzenie, zamontować centrycznie wspornik łączący, tak aby później oba kanały wisiały na tym samym wsporniku. Należy przy tym pamiętać o tym, aby lamelki miały dostateczne oparcie. Następnie zawiesić kanały kablowe na wypoziomowanych wspornikach i wzmocnić złączkami stykowymi.

Aby uniknąć nieopatrznego podnoszenia kanałów, należy je w kilku punktach przymocować wkrętami do wsporników. Wystarczy użyć dwa wkręty na każde 2 m spodu kanału. Teraz wciągnąć wszystkie niezbędne przewody. Jeżeli wymagana jest separacja systemów, można szybko i tanio zainstalować przegrodę. Puszki montażowe wcisnąć potem w profil zamknięcia i zabezpieczyć przed przesunięciem się.

Kasety na osprzęt wciska się potem na zatrzask w profil zamknięcia i zabezpiecza przed przesunięciem. Między osprzętem ustawionym w odpowiednich odstępach można według potrzeby zainstalować odpowiednio przycięte odcinki pokryw. Po podłączeniu osprzętu wcisnąć pokrywy w profil zamknięcia.

Listwy nośne nałożyć na wsporniki i szybko i pewnie zamocować załączonymi zatyczkami. Na zakończenie lamelki wcisnąć w listwy nośne na zatrzask.


    


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O