OBO Projekt und Systemtechnik GmbH
Wyroby Online Katalogi Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości
Projekty i referencje Witamy w OBO OBO na całym świecie Praca w OBO
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
 
OBO BETTERMANN Projekt- und Systemtechnik GmbH
Projekty
wstecz


OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH

Specjaliści ze spółki OBO Projekt und Systemtechnik (technika projektowania obiektów przemysłowych i systemów) projektują i realizują przekonywające rozwiązania instalacji elektrycznych w budowie obiektów i urządzeń przemysłowych, gdzie stawiane są wysokie wymagania pod względem jakości i funkcjonalności. Klient korzysta przy tym z całego doświadczenia i know-how grupy przedsiębiorstw działającej w skali światowej, która przez swoje przedsiębiorstwa-córki i oddziały obecna jest w ponad 50 krajach świata.


Engineering
Wykonywanie planów indywidualnych jest wyzwaniem, z którymi zawsze chętnie mierzą się specjaliści spółki OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH (technika projektowania obiektów przemysłowych i systemów). Engineering ? pojęcie to reprezentuje w przypadku OBO cały pakiet wykwalifikowanych usług. Ich wachlarz sięga przy tym od opracowania i kompletacji istniejących materiałów planistycznych i rysunkowych poprzez wykonywanie rysunków i ewidencję materiałów aż po opracowanie szczegółowych instrukcji montażu. Przy projektowaniu, planowaniu i opracowywaniu koncepcji dział techniki projektowania obiektów przemysłowych i systemów posługuje się wydajnymi systemami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesne oprogramowanie do planowania i projektowania.


Elastyczność
Wielkie projekty stawiają nie tylko szczególnie wysokie wymagania wobec pewności planowania, jakości produktu i logistyki. Częstokroć wymagają też od wszystkich uczestników nieprzeciętnej elastyczności.

Spółka OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH (technika projektowania obiektów przemysłowych i systemów) jest w stanie w każdej chwili zareagować szybko i elastycznie na zmiany terminów dostawy i montażu. Pozwalają na to bogate stany magazynów, precyzyjna logistyka transportowa obejmująca cały świat, adaptatywne sterowanie produkcją i takie planowanie użycia zasobów, które także w krótkich terminach pozwala zmobilizować odpowiednie rezerwy personalne.

Wykwalifikowane zespoły monterów OBO dysponują na miejscu montażu takim wyposażeniem, które umożliwia szybkie profesjonalne reagowanie na zmianę warunków.


Produkcja
Warunkiem spełnienia wysokich wymagań jakościowych i specjalnych wymogów, które z reguły stawiane są w przypadku projektów w branży przemysłowej, jest wydajna produkcja na najwyższym poziomie jakościowym. Wszystkie wyroby OBO pochodzą z własnej produkcji, są wykonywane przez specjalistów o wysokich kwalifikacjach na nowoczesnych maszynach i urządzeniach. Dla OBO BETTERMANN surowe kontrole jakości i kontrole finalne we wszystkich działach produkcji i montażu, udokumentowane certyfikowanym zarządzaniem jakością według DIN EN ISO 9001 są rzeczą oczywistą.

    
© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O