OBO Rozwiązania systemowe
Wyroby Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości Projekty i referencje
Witamy w OBO OBO na całym świecie
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
Professional Installation by OBO
  Verbindungs- und
Befestigungs-Systeme
  Transienten- und Blitzschutz-Systeme
Einbaugeräte-Systteme
  Kabeltrag-, Brandschutz-, Leitungsführungs- und
Unterflur-Systeme
Service, Engineering and Training by OBO
wstecz


Professional Installation by OBO
Rozwiązania instalacyjne do codziennego zastosowania

Ma to dla nas konkretne znaczenie: OBO dopasowuje jedno do drugiego. Oferujemy inteligentne rozwiązania dla wszystkich instalacji elektrycznych. Przemyślane, ekonomiczne produkty, przystosowane do szybkiego, nieskomplikowanego montażu ułatwią Państwu codzienną pracę. Również nasz serwis pasuje do całości: zlokalizowana na terenie całego kraju sieć oddziałów oraz partnerów handlowych zapewnia dostępność towarów. Oprócz tego nasza infolinia, która w razie potrzeby zawsze służy fachową pomocą.

Systemy połączeń i zamocowań

Zadbajcie Państwo o dobrą jakość połączeń i pewne zamocowanie wraz z naszym systemem połączeń i zamocowań. Obejmuje on produkty dla instalacji elektrycznych takie, jak skrzynki rozgałęźne, dławiki kablowe oraz puszki podtynkowe lub do ścian pustych, aż po elementy do mocowania i montażu.


Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej

Nawet niewielkie przepięcia mogą w ułamku sekundy uszkodzić wrażliwe urządzenia i instalacje elektryczne. Fachowe systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej gwarantują bezpieczeństwo ludzi i ochronę mienia.


Kablowe systemy nośne

Przesył energii: Bogaty program OBO łączy w sobie kablowe systemy nośne, do wszystkich niemal zastosowań. Do systemów montażowych i systemów korytek kablowych należy kompletny i sprawdząjący się w praktyce asortyment akcesoriów. Kompleksowość oferty dopełnia program obejmujący rozwiązania do specjalnych zastosowań.


Systemy ochrony przeciwpożarowej

Zapobieganie pożarom to "gorący" temat, który zajmuje nas wszystkich. Istotnym elementem bezpieczeństwa w budynkach są oferowane przez OBO systemy ochrony przeciwpożarowej, wpisujące się w codzienne zadania instalacyjne.


Systemy prowadzenia przewodów i osprzętu elektronistalacyjnego

Systemy prowadzenia przewodów OBO pozwolą Państwu na znalezienie doskonałego rozwiązania w każdej sytuacji. Niezależnie, czy potrzebne są kanały ścienne, sufitowe, grzebieniowe, kanały podparapetowe czy kolumny zasilające, OBO oferuje bogaty program kanałów wykonanych z różnych materiałów, o różnych głębokościach i szerokościach, wraz z wyposażeniem dodatkowym. Nasz innowacyjny system osprzętu elektroinstalacyjnego "Moduł 45" pozwala na łączenie i montaż elementów naprawdę szybko- wystarczy włożyć i zatrzasnąć.


Systemy instalacji podpodłogowych

Wygodny i bezpieczny dostęp do instalacji elektrycznych, wewnętrznych i zewnętrznych sieci teleinformatycznych, gniazd telefonicznych oraz ISDN umożliwiają systemy instalacji podpodłogowych, składające się z kanałów podpodłogowych o różnym kształcie oraz wielkości oraz puszek podpodłogowych, stanowiących element instalacji zalewanych w betonie.



Professional Installation by OBO
Systemy połączeń i zamocowań
Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, systemy urządzeń elektroinstalacyjnych
Kablowe systemy nośne, systemy przeciwpożarowe, systemy prowadzenia przewodów i instalacji podpodłogowych

    

Broszury
Professional Installation by OBO
pdf | 597k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O