OBO Rozwiązania systemowe
Wyroby Online Katalogi Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości
Projekty i referencje Witamy w OBO OBO na całym świecie Praca w OBO
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
Professional Installation by OBO
  Verbindungs- und
Befestigungs-Systeme
  Transienten- und Blitzschutz-Systeme
Einbaugeräte-Systteme
  Kabeltrag-, Brandschutz-, Leitungsführungs- und
Unterflur-Systeme
Service, Engineering and Training by OBO
wstecz


Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, systemy urządzeń elektroinstalacyjnych

Nowoczesne budynki stają się coraz bardziej kompleksowe, a co za tym idzie, wzrastają wymagania względem infrastruktury teleinformatycznej i energetycznej. Systemy OBO pozwalają na elastyczne sterowanie i komfortową obsługę różnorodnych funkcji. Wraz ze wzrostem kompleksowości zwiększa się również ilość słabych punktów. Nasze systemy przeciwprzepięciowe oraz odgromowe zapewniają efektywną ochronę budynków - oraz ludzi, którzy w nich mieszkają i pracują. Wypróbujmy wspólnie rozwiązania, stanowiące przyszłość techniki instalacyjnej budynków.

Systemy ochrony przeciwprzepięciowej
Szkody powstałe w wyniku przepięć dotykają w podobny sposób każdego - czy chodzi o instalacje przemysłowe, klientów zakładów przemysłowych, budynki użyteczności publicznej czy też prywatne domy mieszkalne. Zgodne z normą PN-EN 61643-11, rozwiązania ochrony przeciwprzepięciowej wszystkich kategorii, o uniwersalnym zastosowaniu, gwarantują bezpieczeństwo w przypadku wszystkich zakresów użycia.

Systemy wyrównania potencjałów
Wyrównanie potencjałów zapewniamy poprzez połączenie ze sobą w sposób trwały i bezpieczny wszystkich elementów metalowych, przewodów ochronnych instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych.

Systemy ochrony odgromowej
Ochrona odgromowa dotyczy zarówno osób, jak i budynków. Skuteczną ochronę przed bezpośrednim uderzeniem pioruna zapewniają zainstalowane w sposób fachowy i odpowiadający przepisom systemy ochrony odgromowej. OBO zapewnia bezpieczeństwo wraz z korzyściami dla użytkownika , zgodnie z najnowszą normą PN-EN 62305 (VDE 0185) o testowanych elementach konstrukcji.

Systemy uziemień
Dobra instalacja uziemiająca odprowadza prąd pochodzący od uderzenia gromu do ziemi i rozdziela go. Jest ona podstawą bezpiecznego i niezawodnego systemu ochrony odgromowej. OBO oferuje różnorodne rozwiązania produktowe w zakresie trzech wariantów konstrukcyjnych uziomów - uziomów głębinowych, pierścieniowych oraz fundamentowych.

Program Moduł 45
Jedno kliknięcie i wszystko doskonale pasuje do siebie: innowacyjny system osprzętu elektroinstalacyjnego "Moduł 45" umożliwia poprowadzenie takiej instalacji. Przełączniki, gniazda i urządzenia z ochroną przeciwprzepięciową : wystarczy po prostu wsunąć i zatrzasnąć. Jeszcze nigdy montaż urządzeń nie był taki prosty. Wszystkie elementy można w każdym momencie wymienić - w celu stworzenia nowoczesnej i dopasowanej do indywidualnych potrzeb instalacji elektrycznej.

Systemy osprzętu elektronistalacyjnego
Atrakcyjne serie dla wszystkich zastosowań i zakresów użycia: systemy osprzętu elektroinstalacyjnego OBO. Tworzą one doskonałe połączenie funkcjonalności i nowoczesnego wzornictwa - form przemawiających własnym językiem.


Professional Installation by OBO
Systemy połączeń i zamocowań
Kablowe systemy nośne, systemy przeciwpożarowe, systemy prowadzenia przewodów i instalacji podpodłogowych

    
 

Broszury
Professional Installation by OBO
pdf | 597k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O