OBO Rozwiązania systemowe
Wyroby Online Katalogi Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości
Projekty i referencje Witamy w OBO OBO na całym świecie Praca w OBO
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
Professional Installation by OBO
  Verbindungs- und
Befestigungs-Systeme
  Transienten- und Blitzschutz-Systeme
Einbaugeräte-Systteme
  Kabeltrag-, Brandschutz-, Leitungsführungs- und
Unterflur-Systeme
Service, Engineering and Training by OBO
wstecz


Kablowe systemy nośne, systemy przeciwpożarowe, systemy prowadzenia przewodów i instalacji podpodłogowych

Łączymy punkt A z punktem B. Przesyłamy energię. Przewodzimy prąd - za pomocą najróżniejszych systemów OBO. Od kablowych systemów nośnych do zastosowań przemysłowych, poprzez systemy kanałów z tworzyw sztucznych i metalu, po systemy instalacji podpodłogowych dla zastosowań biurowych. Łączy się tutaj najlepszą jakość produktów z najwyższą efektywnością instalacji. Proste w zastosowaniu i montażu systemy przeciwpożarowe OBO zapewniają bezpieczeństwo w budynku.

Kablowe systemy nośne
System korytek kablowych LKS OBO jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich instalacji przewodów. Szczególnie stabilny kształt zawdzięczają zaokrąglonym krawędziom oraz perforacji dna. Bezśrubowy zestaw łączników umożliwia szybki montaż. Bogate wyposażenie dopełnia całości systemu. Korytko siatkowe GR-Magic łączy w sobie wysoką nośność i niewielką masę własną. Pozwala to na odpowiednią wentylację przewodów. Szybki montaż bez użycia narzędzi - poszczególne elementy łączone są na wcisk. W zakresie montażu stropowego, ściennego oraz podłogowego - GR-Magic oferuje nieograniczone możliwości.

Systemy prowadzenia przewodów
Wszystko, czego potrzebujecie Państwo do wykonania codziennych prac instalacyjnych - oferujemy bogaty asortyment kanałów ściennych i sufitowych. W wymiarach, głębokości kanałów od 15 do 60 mm oraz szerokości od 15 do 210 mm, wersjach z tworzywa sztucznego lub metalu, z przegrodami, łącznikami lub puszkami osprzętowymi. Poza tym wszystkie kanały kablowe dostępne są na zamówienie we wszytskich kolorach RAL. System WDK listew ściennych i sufitowych jest odpowiedni zarówno do kabli wysokiego napięcia, niskiego napięcia, jak i kabli teleinformatycznych. Kanały grzebieniowe OBO marki DAHL pozwalają na optymalną instalację w szafach sterowniczych we wszystkich wymiarach użytkowych. Są one dostępne w wielu rozmiarach, również na potrzeby specjalne projektów. Kanały podparapetowe OBO pozwalają na bezpośredni montaż urządzenia w kanale.

Systemy ochrony przeciwpożarowej
Niezależnie, czy jest to masa szpachlowa ognioochronna, pianka, bloczek piankowy, prefabrykowana przegroda ogniowa do przepustów- - każde z rozwiązań jest idealnie dopasowane do danej sytuacji budowlanej. Idealnie nadają się do instalacji na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych: system kanałów przeciwpożarowych OBO.

Systemy instalacji podpodłogowych
Systemy instalacji podpodłogowych OBO i Ackermann składają się z kanałów o różnym kształcie i wielkości oraz należących do systemu zalewanych w betonie puszek podpodłogowych. Dzięki szerokiej ofercie kaset zasilających można zamontować różną ilość osprzętu i dopasować elastycznie do aktualnej instalacji.


Professional Installation by OBO
Systemy połączeń i zamocowań
Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, systemy urządzeń elektroinstalacyjnych

    
 

Broszury
Professional Installation by OBO
pdf | 597k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O