OBOs Top Models
Wyroby Online Katalogi Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości
Projekty i referencje Witamy w OBO OBO na całym świecie Praca w OBO
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
NOWOŚĆ























Ulepszone właściwości materiału
Testowany przez VDE
Nie zawiera ołowiu
Odpowiednia sztywność produktu dzięki optymalnej grubości ścianek
Standardowa kolorystyka
Klamra stropowa o uniwersalnym zastosowaniu
Elastyczna perforacja dna zapewniająca wysoki komfort montażu
Kształtki do wszystkich zastosowań
Montaż przegrody dla różnych poziomów napięcia
Szeroki asortyment do montażu osprzętu standardowego jak równie ż pozwalającego na oszczędność czasu w module 45x45 mm
Inteligentne rozwiązanie logistyczne
wstecz


Nowoczesne i harmonijne wzornictwo
Systemy kanałów instalacyjnych WDK OBO pasują do każdego zastosowania


Atrakcyjny w każdym wymiarze
Kanał instalacyjny WDK


Szeroka oferta oraz bogaty wybór kolorów powodują, że system kanałów instalacyjnych WDK z PCV jest idealnym rozwiązaniem do wszelkich zastosowań: montażu zarówno na ścianie, jak i na stropie. Do wyboru jest 41 standardowych typów od rozmiaru 6 mm x 7,5 mm do 100 mm x 230 mm. Prawie wszystkie rozmiary są dostępne w czterech kolorach: czysta biel, biały, jasnoszary i szary. Klamra pokrywy ułatwia montaż: z jednej strony wsuwa się ją a wysuwa do przodu. W ten sposób powstaje otwór pod kątem 30° - pozwalający na łatwe i szybkie ułożenie przewodów.

Systemy kanałów podparapetowych OBO w dwóch wersjach
GEK-K Rapid 45 i pokrywa GEK-K 80

Więcej przestrzeni-oszczędność miejsca
GEK-K Rapid 45
Funkcjonalny i elastyczny
Pokrywa GEK-K 80
Kanał podparapetowy GEK-K Rapid 45 zapewnia dużą elastyczność, gdyż wykonany jest z twardego PCV i umożliwia beznarzędziowy montaż osprzętu w module 45x45 mm: łączników, gniazd zasilających i urządzeń teleinformatycznych. Kompaktowa budowa osprzętu zapewnia dużo przestrzeni montażowej w kanale oraz estetyczny wygląd. Rapid 45 jest optymalnym rozwiązaniem do pomieszczeń mieszkalnych, jak również do zasilania stanowisk pracy w biurze.

Kanał podparapetowy można wyposażyć w standardowy osprzęt elektroinstalacyjny oraz za pomocą adapterów równie ż w system w module 45x45 mm. Wszystkie kanały tej serii mają pokrywę o szerokości 80 mm. Dzięki dużym rozmiarom pozostaje dostateczna ilość miejsca do prowadzenia przewodów.




Dobre rozwiązanie: niewielki rozmiar i wysoka jakość materiału
Klasycznie zaprojektowane, o prostych liniach i niewielkich rozmiarach: systemy kanałów instalacyjnych LFS są dealnym rozwiązaniem do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i warsztatów. Kanały wykonane są z wysokiej jakości PCV. System zapewnia łatwą i trwałą instalację oraz maksymalną nośność. Wszystkie kanały posiadają certyfikat VDE i spełniają wymagania norm DIN EN 50085-2-1 (WDK) oraz DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/ pokrywa GEK-K 80).
Oprócz kanałów z tworzywa sztucznego OBO posiada w ofercie kompletny program kanałów wykonanych z aluminium oraz z blachy stalowej jak również system kolumn instalacyjnych. Spełniają one wszystkie wymagania w zakresie funkcjonalności i wzornictwa.


    
Prospekty
Systemy kanałów instalacyjnych WDK
pdf | 489k
Systemy kanałów podparapetowych
pdf | 264k

Katalogi (Niemiecki)
WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme | pdf | 2.9M
GEK-K Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme Rapid 45 | pdf | [an error occurred while processing this directive]
GEK-A Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme Rapid 45 | pdf | [an error occurred while processing this directive]
GEK-K Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme 80er Oberteil | pdf | [an error occurred while processing this directive]
GEK-S Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme 80er Oberteil | pdf | [an error occurred while processing this directive]
GEK-A Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme 80er Oberteil | pdf | [an error occurred while processing this directive]


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O