|
|
| TBS Transient voltage and lightning protection |
Nowa klasa kompaktowa
Pierwsza indukcyjność odsprzężeniowa 63 A w obudowie 35 mm
OBO LightningCoordinator typu LC 63
Indukcyjność odsprzęgająca OBO LightningCoordinator typu LC 63 spełnia rolę koordynatora działania odgromników iskiernikowych (klasy B) i warystorowych ograniczników przepięć (klasy c), jeżeli z uwagi na warunki zastosowania muszą być zainstalowane w mniejszej odległości od siebie niż 5 m.
Indukcyjność odsprzęgająca zapewnia także koordynację ograniczników NPE różnych klas ochrony. Jeżeli jedno urządzenie zawiera dwa lub więcej ograniczników przepięciowych, nie można wykluczyć ich wzajemnego wpływu na siebie. Niezbędna jest więc koordynacja działania ograniczników połączonych równolegle.
Przykłady częstych zastosowań: kompaktowe koncepcje ochrony przeciwprzepięciowej w budynku wolnostojącym, a więc na przykład instalacje ograniczników klasy B i C w rozdzielnicy.
Zalety:
- Zwarta konstrukcja w obudowie 35 mm.
- Dwie możliwości podłączenia wejścia lub wyjścia
- Oddzielny kanał po stronie dolnej z boku
- Prąd znamionowy do 63 A
- Doskonałe właściwości indukcyjne w przypadku prądów stanów przejściowych i udarowych o dużej energii.
- Osłony do oznakowania przyłączy
Prosta instalacja:
Indukcyjność LightningCoordinator instaluje się łatwo i fachowo. Dzięki swojej konstrukcji może być instalowana w rozdzielnicach na szynie znormalizowanej NS 35 według DIN EN 500200. Podłączenie do przewodu zewnętrznego wykonuje się za licznikiem, ale przed ochronnikiem przeciwprzepięciowym klasy C. Liczba indukcyjności, które należy zainstalować, uzależniona jest od liczby przewodów wymagających ochrony oraz od rodzaju istniejącego układu sieci. Zaciski przyłączeniowe są zmostkowane w urządzeniu od góry do dołu.
|
 |
 |
| Katalogi |
Principles transient and lightning protection systems
Niemiecki pdf [an error occurred while processing this directive]
Angielski pdf [an error occurred while processing this directive] |
Surge protection power supplies
Niemiecki pdf [an error occurred while processing this directive]
Angielski pdf [an error occurred while processing this directive] |
|
|