OBO Historia
Wyroby Online Katalogi Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości
Projekty i referencje Witamy w OBO OBO na całym świecie Praca w OBO
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
   
Wyroby
Marka OBO
Jakości
Historia
wstecz


Z Menden w szeroki świat.
Etapy światowej kariery.

1911
Pierwszy sztych w wykonaniu założyciela firmy Franza Bettermanna. Jego zakład obróbki metali produkuje osprzęt dla rodzimego przemysłu oświetleniowego.

1918
Na obecnym terenie firmy Franz Bettermann inwestuje w tłocznię i stawia na produkcję już wtedy bardzo bogatego programu dostaw z zakresu materiałów mocujących dla branży instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz odgromowych.

1932
Od chwili wprowadzenia do produkcji duroplastów i termoplastów metal i tworzywo sztuczne stają się charakterystyczną cechą jeszcze bardziej poszerzonego programu produkcyjnego z zakresu nowoczesnej techniki instalacyjnej i techniki mocowań: 3700 artykułów, 235 pracowników i rozległa sieć przedstawicieli.

1940
Do jawnej spółki handlowej Bettermann wchodzą wszyscy 4 synowie założyciela firmy, aby kierownictwo przedsiębiorstwa pozostało w rękach rodziny.

1944
Całkowite zniszczenie fabryki - odbudowa realizowana przez pracowników zakładu i powracających z wojny. Produkcję podjęto jeszcze w roku 1945.

1952
Jako klasyczna marka w swojej branży OBO uzyskuje wiele wyróżnień. Firmie OBO zawdzięczamy wynalazek łatwych w montażu kołków metalowych (bez potrzeby wiercenia w murze). Pierwsza prezentacja wyrobów firmy na targach poza Europą.

1957
Przejęcie Neuwalzwerk (nowej walcowni) w Bösperde założonej w roku 1827. Rozszerzenie zakresu działania firmy na kształtowniki walcowane i druty specjalne. Zakładowi NEUWA zawdzięczamy rozbudowę kablowych systemów nośnych, co uczyniło tego działu oferenta przodującego na rynku.

1959
Na całym świecie symbol graficzny pełnej sukcesów marki znany jest jako synonim techniki instalacyjnej.

1968
Od chwili, kiedy na czele zarządu stanął Ulrich L. Bettermann, grupa przedsiębiorstw BETTERMANN konsekwentnie umacnia swą pozycję w skali międzynarodowej.

1985
Ulrich L. Bettermann zostaje jedynym właścicielem i wspólnikiem kierującym przedsiębiorstwem, spłaca wszystkich pozostałych wspólników i inwestuje w konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

1986
Założenie pierwszej spółki-córki w Szwajcarii daje początek konsekwentnej rozbudowie oddziałów, spółek-córek i przedstawicielstw. OBO staje się przedsiębiorstwem globalnym.

1997
Założenie pierwszego oddziału regionalnego w Hamburgu.

1999
Aby zapewnić trwałość grupy przedsiębiorstw, 48% swoich udziałów w przedsiębiorstwie Ulrich L. Bettermann przekazuje synom - Andreasowi i Thomasowi Bettermannom.W ten sposób czwarta już generacja Betermannów wprowadza firmę w nowe tysiąclecie. Od Pittsburgha do Pekinu, od Helsinek po Sao Paulo. Liczne oddziały w Niemczech i własne spółki-córki w ponad 20 krajach. Firma OBO BETTERMANN jest obecna w ponad 50 krajach. Szybsza, bliższa i lepsza.

2000
Ponad 2000 pracowników. Zakłady produkcyjne w kraju i za granicą. W samych tylko Niemczech obroty grupy wynoszą ponad 150 mil. euro.
    
© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O