To magia:
nowe korytko siatkowe GR-Magic łączone na wcisk
Dosunąć do siebie. Wcisnąć. Gotowe.
Korytka siatkowe są coraz częściej używane na całym świecie do montażu tras kablowych i układania przewodów: Każdy elektryk instalator zna zalety tego systemu instalacyjnego:
- wysoka nośność przy niewielkiej masie własnej
- doskonałe chłodzenie przewodów
- łatwe i szybkie układanie korytek
Wprowadzając nowe korytka siatkowe GR-Magic firma OBO wyposażyła je w jeszcze jedną zaletę: nowy system nie wymaga żadnych elementów łącznikowych - poszczególne elementy łączy się ze sobą po prostu na wcisk! Ale to jeszcze nie wszystko: także mocowanie korytek do wysięgników i wieszaków nie wymaga złączy śrubowych ani żadnych specjalnych narzędzi. Wysięgniki TP GA3 i wieszaki TPD G2 posiadają specjalne szybkie i niezawodnie działające elementy zaciskowe.
Efekt:
Znaczne przyspieszenie montażu bez jakiegokolwiek obniżenia stabilności i nośności korytek siatkowych. Badania wytrzymałościowe potwierdziły, że parametry mechaniczne korytek OBO GR-Magic odpowiadają dokładnie parametrom korytek siatkowych łączonych złączami śrubowymi.
Parametry elektryczne:
Zaskakująco dobre są też parametry elektryczne zmontowanych korytek OBO GR-Magic. Pomiary oporności złączy wykazały, że bez problemu spełniają one wymagania określone w wytycznych VDE 0639, jak również nowo powstającej normy IEC 61537.
|