Szybciej do celu
Systemy korytek siatkowych OBO
Wybór profesjonalistów
Korytka siatkowe OBO, wykorzystywane w kablowych systemach nośnych, cieszą się coraz większą popularnością - zwłaszcza model GR-Magic. To innowacyjne rozwiązanie, oprócz sprawdzonych zalet korytek siatkowych, charakteryzuje się cechą montażową, której nie oferuje żaden porównywalny produkt. Opatentowany system połączeń pozwala na montaż wzdłużny korytek bez złączek śrubowych i specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu jest on w praktyce znacznie szybszy i wydajniejszy. Kolejny przykład na to, jak firma OBO, poprzez wykorzystanie innowacyjnych pomysłów, przyczynia się do rozwoju w zakresie instalacji elektrycznych.
Opatentowany system połączeń OBO GR-Magic
Przy podejmowaniu decyzji na korzyść lub niekorzyść danego produktu czas montażu odgrywa coraz ważniejszą rolę. Kto chce utrzymywać czołową pozycję na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach, musi nieustannie optymalizować zakres usług we wszystkich obszarach, a przede wszystkim coraz szybciej pracować. Firma OBO znacznie ulepszyła praktykę montażową i na nowo zdefiniowała pojęcie szybkiego montażu. Korytka siatkowe OBO GR-Magic to prawdziwa innowacja systemowa, która znacznie przyspiesza montaż. Opracowany i opatentowany przez OBO system połączeń umożliwia błyskawiczny montaż korytek w ramach jednej czynności bez użycia narzędzi (montaż przez jedną osobę). I to bez ograniczenia stabilności i nośności. Badania obciążeniowe potwierdziły, że systemy GR-Magic w niczym nie ustępują tradycyjnym połączeniom śrubowym. Parametry elektryczne są równie przekonujące: korytka bez problemu spełniają wymogi dyrektywy VDE 0639 oraz nowej normy IEC/EN 61537.
Korytka siatkowe nie zawsze mogą być prowadzone wzdłużnie i prosto. W zależności od zastosowania trzeba często pokonywać wiele przeszkód natury budowlanej, zmieniać kierunek układania, zarówno w poziomie jak i w pionie. Żaden problem dla korytek siatkowych OBO. Można je po prostu dowolnie przyciąć narzędziami tnącymi OBO. Także w tym przypadku montaż jest prosty i wypróbowany w praktyce. Za pomocą szybkozłączki GRS można w mgnieniu oka zmontować dopasowane korytka bez użycia połączeń śrubowych. Dzięki temu także niespodziewane zadania montażowe można wykonać szybko i bezpiecznie w miejscu pracy. Kolejny dobry przykład przemyślanych, przyjaznych dla użytkownika i kompleksowych rozwiązań OBO.
|