| VBS |
Professional Installation by OBO®
|
OBO FireBox
Bezpieczeństwo połączeń kablowych
Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji instalacji elektrycznych podczas pożaru według DIN 4102 część 12
Puszki OBO FireBox z duroplastu służą do przedłużania lub rozgałęziania kabli podtrzymujących funkcje podczas pożaru, uzupełniają one ofertę OBO w zakresie instalacji zapewniających bezpieczeństwo. Zostały one przebadane i posiadają odpowiednie certyfikaty - puszki: B 100 E, B 160 E, B250 E niezawodnie spełniają swoje zadania zapewniając bezpieczeństwo. W zestawie dostarczane są wszystkie elementy niezbędne do montażu: puszka odgałęźna, cztery elastyczne dławiki wtykowe i listwa przyłączeniowa z dwiema kotwami śrubowymi. Cechą wyróżniającą OBO FireBox jest kompletna zmontowana kostka ceramiczna, odporna na działanie wysokich temperatur. Jak zawsze: OBO dostarcza kompleksowe rozwiązania.
 |
|
 |
Wyjątkowo solidne.
Trasowanie, wiercenie otworów, przykręcanie- wszystko to jest możliwe dzięki użyciu dwóch zamontowanych kotew, wkręconych do listwy przyłączeniowej, utrzymujących jednocześnie puszkę odgałęźną bez użycia dodatkowych kołków. Do montażu potrzebne jest narzędzie z końcówką TRX T30
Wyjątkowo łatwo.
Otwory na dławiki kablowe można bardzo łatwo wyłamywać. Kable zapewniające podtrzymanie funkcji są wprowadzane do puszek przez wtykowe dławiki elastyczne. W systemach z zachowaniem funkcji dozwolone jest wykorzystanie tylko dużych otworów. (wymiar otworów wejściowych: B 100E 4x32mm; B 160E 4x40mm; B250E 8x40mm)
Wyjątkowo bezpieczne.
Bezpośrednie przyłączenie przewodu ochronnego do żółto-zielonego zacisku PE, zapewnia bezpieczną ochronę przed napięciami dotykowymi na częściach metalowych
Wyjątkowo szybko.
Kilka prostych czynności montażowych pozwala na przedłużenie lub rozgałęzienie instalacji podtrzymania funkcji. Następnie należy tylko przymocować wypełnioną tabliczkę z oznaczeniem instalacji i w ten sposób kolejny element instalacji podtrzymania funkcji podczas pożaru wg DIN jest gotowy.
|