|
|
| TBS Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej |
Lepsza koordynacja przy ochronie przeciwprzepięciowej
OBO Coordinated-LightingController MCD 50-B i MCD 125-B/NPE
Nowe iskiernikowe ograniczniki przepięć klasy B - OBO MCD 50-B i MCD 125-B/NPE wraz z bezpośrednio podłączonymi warystorowymi ogranicznikami przepięć klasy C - V 20 C zapewniają prawidłową koordynację zadziałania obydwuch stopni ochrony. Nie są wymagane dodatkowe elementy odsprzęgające. A przy tym zachowane pozostają istotne zalety innowacyjnej technologii multicarbon OBO LightingControler. Niski poziom napięcia obniżonego (Ł 1,3 kV) powoduje, że nie jest wymagana nstalacja elementów odsprzęgających ani nie jest wymagane zachowanie odległości pomiędzy obydwoma stopniami ochrony. Wynikiem tego jest duża oszczędność iejsca przy instalacji, sięgająca do 45 procent. Najbardziej uwidacznia się ta zaleta podczas realizacji małych, kompaktowych instalacji elektrycznych.Ponadto podczas zabezpieczania niewielkich instalacji TT lub TN-S nie ma konieczności montowania dodatkowo iskiernika NPE.
Nowe urządzenia OBO polecane są szczególnie w przypadku zabezpieczenia kompaktowych instalacji elektrycznych oraz w przypadku konieczności montowania w ednej rozdzielnicy ograniczników przeciwprzepięciowych klasy B i C. Idealne dla prze-mysłu i stacji tele-fonii komórkowych.
|
 |
 |
| Katalogi |
Podstawy systemy ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej
Polski pdf 1.0M |
Instalacje zasilajace
Polski pdf 4.3M |
|
|