OBO Slisset kanalsystemer
Produkter Last ned Service Nyheter Prosjekter & referanser
OBO verden over Om oss selv

obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt

Tilbake


      LFS Kabelføringssystemer

Ytelse med orden
Slisset kanalsystemer

DAHL-KANAL et merke fra OBO BETTERMANN-konsernet
Høy fleksibilitet, et usedvanlig stort produktsortiment og den velprøvde Dahl-kvaliteten: Med kabelkanalene fra DAHL KANAL er det enkelt å skape orden i koblingsskapet. For en profesjonell kabelinstallasjon kan du velge blant en lang rekke kanaler i ulike dimensjoner - fra 15 x 15 mm til 100 x 100 mm. Alle kanalene er naturligvis laget av halogen- og blyfritt materiale. Det sikre er det beste.

LK4
• Størrelser: 15 x 15 mm til 80 x 120 mm
• Pregede hakk for fjerning av sidespiler
• Bunnhull: en og to spalter

LKV
• Størrelser: 25 x 25 mm til 100 x 100 mm
• Mål etter DIN EN 50085-2-3
• Pregede hakk for fjerning av sidespiler
• Bunnhull: en og to spalter

Alt er tenkt på - for en problemløs montering.
Med kabelkanalene fra DAHL-KANAL er du alltid sikret en ryddig kabellegging i koblingsskapet. Pregede hakk gjør det enkelt å brekke løs spiler. Med sporstansetangen kan du klippe av spilene helt nede ved kanalbunnen. Med ekstra pregede hakk nede ved kanalbunnen er det enkelt å bryte løs spiler også etter at kanalen er montert. Slik taper du ikke volum i nyttetverrsnittet.

Fordelen ligger i detaljene
Kanaler uten kvaler.
Alle kabelkanalene fra Dahl har den samme, velprøvde kvaliteten - med slikemyke, glatte slisser. De vrundede tungene forebygger skader under arbeidet. De millimeternøyaktige lukkeelementene gjør det enkelt å sette på og ta av lokkene - som likevel sitter betryggende godt.
Lett arbeid.
Innsnevringene i innleggsslissen på LK4/N og LKV/N hindrer at ledninger som allerede er installert, faller ut. Ledningsholderspilene (til LK4, LKV og LKV/H) forenkler kabelinstalleringen.
Slutt på strevet. Uten strev.
Takket være hakkene som er preget inn i sidespilene, er spilene enkle å bryte ut. Med disse forhåndspregede hakkene i ledningsholderspilene blir det enkelt å tilpasse dem til kanalbredden. Det reduserer lagerbehovet.

    

Brosjyrer
Slisset kanalsystemer | pdf | 586k
tysk
engelsk


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O