OBO T-serien
Produkter Last ned Service Nyheter Prosjekter & referanser
OBO verden over Om oss selv

obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt

Tilbake


En familie for alle bruksområder
T-serien fra OBO


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Varierte kabelforgreningsbokser syv størrelser, seks varianter, en familie.
Den nye produktfamilien for profesjonell installasjon: I T-serien finner du alltid en kabelforgreningsboks som passer. Hver av dem utfører sin oppgave med glans – fra de små og runde (T 25) via de mellomstore (T 100) til de aller største (T 350). T-serien er konstruert for å utfylle alle funksjoner: Klemlokk eller lokk med dreielås, eller med 4, 10 eller 24 innføringer – T-serien har den perfekte løsningen på dine oppgaver. T-serien gir deg det mest omfattende produktutvalget i Europa. Og for deg som proff blir jobben litt enklere.

Fordelene med T-serien

  • Beskyttelsestype: fra IP55 til IP66
  • Merkespenning: 400V
  • Merketverrsnitt: fra 0,5 mm2 til 35 mm2
  • Sidevegger: åpne og lukkede utførelser
  • Innstikkstetninger: for kabel fra 0 til 34 mm
  • Innføringsåpninger: fra 4 til 24 , også for kabelskruforbindelser M25, M32 og M40
  • Farger: lysegrå, elfenben, ren hvit og lysegrå med rødt lokk
  • Halogenfri: uten klor, fluor og brom
  • Flammbestandig: 650°C eller 960°C
  • Bokslokk: klemlokk eller lokk med dreielåser

    
Brosjyrer
T-serien fra OBO
pdf | 458k

Produktanimationer

OBO in Action
Stor familie, gode venner | pdf | 182k


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O