OBO Systemløsning solenergianlegg
Produkter Last ned Service Nyheter Prosjekter & referanser
OBO verden over Om oss selv

obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt

Tilbake


      TBS Overspennings- og lynvernsystemer

Systemløsning solenergianlegg
Sikkert vern av ren energi

Individuell systemløsning for vern av solenergianlegg
Systemløsningen fra OBO BETTERMANN beskytter solenergianlegget mot brudd og ødeleggelse. Dermed sikrer du anleggets driftssikkerhet - og investeringen din.
  • Sikkerhet: Med VDE-testede høyeffektavledere som kan plugges rett inn - med optisk feilvisning.
  • Hurtig og enkel installering: Systemløsninger leveres montert i IP65-kabinett og klar til installering.
  • „Plug & Play”: DC-tilkobling skjer ved hjelp av Multi-Contact 4 mm pluggforbindelser (PV-AD...P 4/6) uten at man behøver å ta strømmen.
  • Enkel jording på det sentrale jordingspunktet på kabinettet.
  • Kan brukes overalt: Den høye driftsspenningen på 745 V DC kombinert med en lav restspenning <2,5 kV gir en optimal beskyttelse av likestrøminngangene.
  • Høy kvalitet: 5 års garanti

    

Lenken
Bestilling av kataloger
TBS

Brosjyrer
Systemløsning solenergianlegg | pdf | 211k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O