| KTS |
Cable Management
by OBO®
Industry and Infrastructure |
En revolusjon innen kabelrenneforlegning.

| Økte monteringsytelser med RKS-Magic® |
 |
| Montering med tradisjonell kabelrenne |
 |
| Montering med RKS-Magic® +100% |
Øk monteringseffektiviteten med opptil 100 % med den splitter nye skjøtemekanismen. Med et tydelig klikk er du sikret at RKS-Magic® kabelrenne er korrekt montert.
Enkelt arbeid
Fjærelementet sitter fast på rennen og kan ikke bli borte.
Enkel å åpne igjen
En skrutrekker holder skyv den under klemmen, ferdig.

200 %-forbindelsen garanterer større bæreevne og mer stabilitet.
- Kabelrennene skjøtes ikke mot hverandre, men skjøtes sammen overlappende med skjøtemekanismen.
- Bæreevne VDE-testet i.h.t. DIN EN IEC 61537:2007
- Den patenterte skjøtemekanismen garanterer større bæreevne
- Formstabilitet ved hjelp av nyskapende skjøteteknologi også ved maksimale belastninger

Mer mekanisk sikkerhet. Mer elektrisk sikkerhet. Mer sikkerhet ved brann.
 |
Mekanisk sikkerhet
- Også ved maksimal belastning er du sikret en ryddig overgang på skjøtepunktene
- VDE-testet i.h.t. DIN EN IEC 61537:2007
- Sikker skjøtemekanisme ved rystelser og vibrasjoner
|
 |
Elektrisk sikkerhet
- Konstant potensialutjevning sikret uten tilleggskomponenter
- Testet for EMC og spisstrømmer
|
 |
Sikkerhet ved brann
- MPA opprettholdelse av funksjon testet i.h.t. DIN 4102-12, belastbar opptil 20 kg/m bredde 100 til 300 mm, 30 kg/m ved bredde 400 mm
- Ikke behov for gjengestangsikring av utliggerne
|

Total kompatibilitet
Vi garanterer full kompatibilitet med alt tilbehør i RKS-familien samt med kabelrennen RKS. Det er kun ved bruk sammen med tilbehør med 400 mm bredde og mer at man må ta i bruk ekstra forbindersett.
Lengde
RKS-Magic® - Leveringslengden er 3 050 mm. Med overlappingen i skjøten blir nyttelengden 3 000 mm.
|