| NY |
| • |
Forbedret materialsammensetning |
| • |
VDE-kontrollert |
| • |
Blyfri |
| • |
Stabil profilkvalitet grunnet optimal veggtykkelse |
| • |
En rekke farger som standard |
| • |
Dekselklemme med flere funksjoner |
| • |
Fleksibel bunnperforering for høy monteringskomfort |
| • |
Tilbehør til alle bruksområder |
| • |
Skillevegger kan settes inn for ulike spenningsnivåer |
| • |
Stort sortiment til installasjonsarbeid, inkl. tidsbesparende modul -45-teknologi |
| • |
Intelligent logistikkløsning |
|
Pene utenpå, gode inni
WDK ledningsføringskanaler fra OBO passer alltid
|
Attraktiv i alle størrelser
WDK ledningsføringskanal |
 |
|
 |
 |
 |
Det brede sortimentet og det store fargeutvalget gjør WDK ledningsføringskanalsystem i hard-PVC til førstevalget på alle felt, både på veggen og under taket. Til sammen finnes det 41 forskjellige standardtyper fra 6 mm x 7,5 mm til 100 mm x 230 mm. Så å si alle typene fås i fire farger: renhvit, kremhvit, lysegrå og steingrå. Takket være overdelklemmen er monteringen svært enkel: Den skyves i sporet i den ene enden og blir stående og peke utover. Resultatet er en åpning på 30° noe som gjør det raskt og helt problemfritt å legge inn ledningene. |
 |
|
 |
OBO i dobbelpakning
GEK-K Rapid 45 og GEK-K 80-serie overdel
Mer plass, helt enkelt
GEK-K Rapid 45 |
|
Alltid på riktig spor
GEK-K overdel 80-serie
|
 |
 |
Installasjonskanalen GEK-K Rapid 45 gir høy fleksibilitet, for med denne kanalen i hard-PVC kan du installere Modul 45-montasjeenheter uten verktøy. Enten det gjelder brytere, stikkontakter eller datateknikk: Disse montasjeenhetene er så kompakt konstruert at det blir rikelig med installasjonsplass i kanalen, samtidig som det ser pent ut. Installasjonskanalen Rapid 45 er den optimale løsningen både som sokkellistkanal i hjemmet og til profesjonelle anvendelser.
|
|
I denne installasjonskanalen kan man installere både konvensjonelle brytere og pluggenheter, samt montasjeenhetene i Modul 45-systemet.
Alle installasjonskanalene i denne serien har overdelbredde på 80mm. Med de sjenerøse målene blir rikelig med plass igjen til enhetsmontasje og ledningsføring.
|
 |
|
 |
| Gode utsikter: Klar formgivning og høy materialkvalitet |
Klassisk enkel i formen, med rette og klare linjer: LFS kabelføringskanalsystemer er det ideelle valget for moderne installasjonskonsepter i huset, på kontoret og på verkstedet. Kanalene er i høyverdig, brannhemmende hard-PVC. Den optimale PVC-blandingen fører til at kanalene er enkle å jobbe med under installasjonen, de har best mulig bære- og festeegenskaper til vegg og lang holdbarhet. Alle kanaler er VDE-sertifisert og oppfyller standardene DIN EN 50085-2-1 (WDK) og DIN EN 50085-2-2 (GEKK Rapid/GEK-K 80-serie overdel).
I tillegg til disse plastkanalene tilbyr OBO også et omfattende sortiment av stålplate- og aluminiumskanaler, samt grenstavsystemer. Også disse tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet og design.
|
 |
|
 |
 |
|