OBO Møneledningsholder
Produkter Last ned Service Nyheter Prosjekter & referanser
OBO verden over Om oss selv

obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt

Tilbake


      TBS Overspennings- og lynvernsystemer

Møneledningsholder med variabel lengdeinnstilling
Fleksibel montering

Møneledningsholderen 132/U er den siste produktnyskapningen fra OBO Bettermann for ytre lynspenningsvern. Ved hjelp av møneledningsholderen kan rundlederen også festes til mønetakstein med en kompleks utforming. Spennfjæren av rustfritt VA-stål har en så stor spennvidde at den kan festes selv til overdekkende mønetaksteiner.

En enkelt stramming er nok til å feste takledningsholderen til mønesteinen. Plassering av ledningsholderen kan endres etter montering. Ledningsholderen kan ta rundledere med diameter inntil 8 mm.

  • Hekt på fjæren
  • Stram møneledningsholderen
  • Plasser ledningsholderen

    

Lenken
Bestilling av kataloger
TBS

Brosjyrer
Møneledningsholder | pdf | 76k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O