OBO V-TEC VM-L kabelwartel
Producten Systeemoplossingen Downloads Service Nieuw Projecten & Referenties
Welkom bij OBO OBO Nederland  OBO wereldwijd Vacatures

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

terug


      VBS Verbindings- en bevestigingssystemen

Volledig metrisch, volledig praktisch, volledig lang
De OBO V-TEC VM-L kabelwartel

De snelste en gemakkelijkste manier, met kabelwartels op aftakdozen en behuizingen voor trekontlasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM en de nieuwe V-TEC VM L kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechniek wordt de beschermingsklasse IP68 gerealiseerd. Trekontlasting en dichtheid zijn beproefd conform DIN EN 50262.

Het aansluitschroefdraad van de kabelwartels is metrisch - en daardoor universeel toepasbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste spoed zorgt voor continue trilbestendigheid. De toepassingsgebieden lopen van woonhuizen met kabeldozen als verdeler-/verbindingsdoos tot aan grote industriële toepassingen voor de veilige bodeminvoer in schakelkasten met besturings- en verdeelfuncties. Voor de mechanisch hogere belasting biedt OBO de gehele familie aan; met lang of kort aansluitschroefdraad en met contramoer. Ook leverbaar in messing.

Technische gegevens: VDE-beproefd conform DIN EN 50262, beschermingsklasse IP 68 bij 5 bar 1h, materiaal: polyamide, zilvergrijs RAL 7001, lichtgrijs RAL 7035, zwart, vlambestendig conform VDE 0471/IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur 750° C


    

Links
VBS
Wartels en toebehoren

Folders en brochures
OBO V-TEC VM-L kabelwartel | pdf | 256k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O