OBO Producten
Producten Systeemoplossingen Downloads Service Nieuw Projecten & Referenties
Welkom bij OBO OBO Nederland  OBO wereldwijd Vacatures

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

BBS-beugelklemsystemen
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
   UFS
  Overzicht producten
terug

VBS Verbindings- en bevestigingssystemen

BBS-beugelklemsystemen

De BBS-beugelklemsystemen ronden het vorige hoofdstuk over de profielsystemen af. Met de bij de verschillende sleufbreedtes passende voetvormen kunnen de BBS-beugelklemmen uitstekend in de betreffende profielrail worden bevestigd. Naast uitvoeringen in staal, aluminium en roestvast staal zijn er klemmen voor één, twee of drie kabels, maar ook diverse speciale varianten.

  • BBS-beugelklemmen (16–17 mm)
  • BBS-beugelklemmen (11–12 mm)
  • BBS-beugelklemmen (18+22 mm)
  • BBS-beugelklemmen (hoekprofiel)
  • BBS-beugelklemmen (plat ijzer)
  • BBS-beugelklemmen (3 eenaderige kabels)
  • Bundelklemmen
  • Tegenwanden/dubbele wanden



Systeemoverzicht

Catalogi
BBS beugelklemsystemen | pdf | 1.2M

Folders en brochures
duits
engels

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O