|
|
| VBS Verbindings- en bevestigingssystemen |
Snel, veilig, betrouwbaar:
Het starQuick®-gamma
starQuick® is een compleet gamma hoogwaardige klemmen dat zich uitstekend leent voor buitentoepassingen en voor gebruik op openbare plaatsen, zoals bijv. in parkeergarages of onder bruggen, en op open staalconstructies. Ze zijn bovendien niet gevoelig voor omgevingsinvloeden. De klemmen zijn nl. gemaakt van UV- en weerbestendig polyamide.
Het gamma dat in totaal dertien verschillende groottes omvat, met een klembereik van 10 - 65 mm, is geschikt voor de bevestiging van de meest uiteenlopende buissystemen. starQuick® klemt zowel kunststof- als metaalbuizen, en is hierdoor geschikt voor zowel elektrische als sanitaire installaties. De klemmen kunnen tegen de wand of het plafond gemonteerd worden. De montage verloopt verbluffend snel en eenvoudig, zelfs zonder gereedschap.
Ook de plaatsing van meerdere buizen kan zeer simpel:
- door afzonderlijke klemmen aan elkaar te koppelen;
- door de dubbele houder te gebruiken, die een betrouwbare bevestiging en tussenafstand garandeert bij hoge belasting;
- door railbevestiging met vrij te bepalen afstanden en klemmenaantallen.
starQuick® is betrouwbaar en sterk belastbaar: een gepatenteerd veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de buizen duurzaam op hun plaats blijven zitten. Dankzij de rondom gesloten klem wordt de buis stevig vastgeklemd.
|
 |
 |
|