De beste
... klikbare kabelgoot, ontwikkeld door OBO ingenieurs. Vele praktische voordelen maken de RKS-Magic® meer dan alleen maar sneller:
De nieuwe RKS-MagicŪ combineert met de innovatieve steekkoppeling snelheid, belastbaarheid en betrouwbaarheid. Eenvoudig insteken, vastklikken - klaar. Dat bespaart tijd - geheel zonder schroeven, verbinders of andere toebehoren kunt u uw montagetempo met 100% verhogen.
| Toename van de montagesnelheid met RKS-Magic® |
 |
| Montagesnelheid met een standaard kabelgoot |
 |
| Montagesnelheid met RKS-Magic® +100% |
Verhoog uw montagesnelheid met 100% dankzij de innovatieve steekkoppeling. Het duidelijke klik-geluid garandeert een optimale montage van de kabelgoot RKS-Magic®.
Eenvoudig werken
Het speciale koppelingelement is vast met de goot verbonden en kan niet verloren gaan.
Eenvoudig weer te openen
Een schroevendraaier volstaat onder de klem schuiven, klaar.

200% zeker: de verbinding garandeert meer draagkracht en meer stabiliteit.
- De kabelgoten worden niet tegen elkaar geplaatst, maar ze overlappen elkaar ter hoogte van de steekverbinding.
- Draagkracht conform VDE volgens DIN EN IEC 61537:2007
- Gepatenteerde steekkoppeling garandeert meer draagkracht
- Vormstabiliteit door innovatieve verbindingstechniek ook bij maximale belastingen

Meer mechanische betrouwbaarheid. Meer elektrische veiligheid. Betrouwbaarder in geval van brand.
 |
Mechanische betrouwbaarheid
- Ook bij maximale belasting is een geleidelijke overgang ter hoogte van de aaneenzetting van de goten gewaarborgd
- VDE-getest conform DIN EN IEC 61537:2007
- Betrouwbare steekkoppeling bij trillingen en schokken
|
 |
Elektrische veiligheid
- Potentiaalvereffening zonder extra onderdelen gegarandeerd
- EMC- en piekstroomgetest
|
 |
Betrouwbaarder in geval van brand
- MPA-functiebehoud getest conform DIN 4102-12, belastbaar tot 20 kg/m voor de breedtes 100 tot 300 mm, 30 kg/m bij breedte 400 mm
- Gebruik van een draadstang aan de console is niet nodig
|

Volledige compatibiliteit
De compatibiliteit met alle hulpstukken uit de RKS-familie is ook gewaarborgd, net zoals die met de kabelgoot RKS. Alleen bij de verbinding met hulpstukken vanaf breedte 400 mm moeten extra verbindersets worden gebruikt.
Lengte
De RKS-Magic® - leverlengte is 3.050 mm. Door de overlapping bij de verbinding resulteert een effectieve lengte van 3.000 mm.
|