|
|
| VBS Verbindings- en bevestigingssystemen |
Geniaal sluitsysteem:
het Quick®-Pipe-systeem van OBO
Een goede combinatie!
Het Quick®-Pipe-systeem combineert klassieke installatiebuizen op een slimme manier met open kanalen en biedt nu nog meer voordelen. Quick®-Pipe is daarmee de ideale oplossing voor de uitvoering van veilige opbouwinstallaties aan wanden en plafonds waarbij kabels beschermd moeten worden tegen beschadigingen of stof en vuil. Quick®-Pipe is geschikt voor de meest uiteenlopende opdrachten: voor 230 V-kabels maar ook voor datakabels, glasvezelkabels, coax en telefoonleidingen. Uiteraard is het systeem getest volgens VDE 0604.
Quick®-Pipe gebruiken is uiterst eenvoudig: de Quick-klem monteren, Quick®-Pipe op lengte maken, in de klem klikken, de kabels inbrengen, naar achteren draaien - klaar. Door de slimme constructie wordt de Quick®-Pipe vanzelf gesloten. Speciale hulpstukken laten de meest uiteenlopende tracés toe. De uit twee helften bestaande hulpstukken worden gewoon samengeklikt en kunnen met een schroevendraaier gemakkelijk weer worden geopend. Quick®-Pipe is in de populaire kleuren lichtgrijs en zuiver wit verkrijgbaar en wordt geleverd in praktische lengtes van 2 m in handige kartons.
|
 |
 |
| Animation |
 |
|
|