OBO Projekt und Systemtechnik GmbH
Producten Systeemoplossingen Downloads Service Nieuw Projecten & Referenties
Welkom bij OBO OBO Nederland  OBO wereldwijd Vacatures

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

 
OBO BETTERMANN Projekt- und Systemtechnik GmbH
Projecten
terug


OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH

De vakmensen van de "OBO Project- en systeemtechniek" ontwikkelen en realiseren overtuigende oplossingen voor de elektro-installaties, vooral in de industrie en de installatietechniek, waar de hoogste eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de functionaliteit. Daarbij profiteert de klant van de ervaring en de know-how van een wereldwijde onderneming, die in meer dan 50 landen over heel de wereld met dochterondernemingen en filialen aanwezig is.


Engineering.
Individuele projecten zijn een uitdaging, die de vakmensen van de “OBO BETTERMANN Project- en systeemtechniek GmbH“ steeds graag aangaan. Engineering - dit begrip staat bij OBO voor een volledig pakket van bekwame dienstverlening. Dit gaat van het opstellen van de plannen en het uitwerken van de tekeningen tot het uitwerken van gedetailleerde montagehandleidingen. Bij het ontwerp en de ontwikkeling baseert de “Project- en systeemtechniek“ zich op efficiënte EDV-installaties met moderne ontwikkelingssoftware.


Flexibiliteit.
Grote projecten stellen niet enkel hoge eisen aan de planningszekerheid, productkwaliteit en logistiek. Dikwijls eist U van alle betrokkenen een meer dan gemiddelde flexibiliteit.

De “OBO BETTERMANN Project- en systeemtechniek“ is steeds in staat op wijzigingen in de lever- en montagetermijnen snel en flexibel te reageren. Dit is mogelijk door een uitgebreide voorraad, een uitgekiende transportlogistiek over de hele wereld, een snel aanpasbare productiebesturing en een planning die tijdelijk persoonlijke reserves kan aanspreken.

Gekwalificeerde OBO-montageteams beschikken over een uitrusting die het mogelijk maakt tijdelijk op gewijzigde voorwaarden professioneel te reageren.


Productie.
Voorwaarde voor het voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden en de speciale eisen die bij industriële projecten gesteld worden, is een efficiënte productie op het kwalitatief hoogste niveau. Alle OBO-producten komen uit een eigen productie, geproduceerd door vakkundig personeel met moderne machines en installaties. Strenge kwaliteits- en eindcontroles, doorheen de hele productie en montage, gedocumenteerd door een gecertificeerd kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001, zijn voor OBO BETTERMANN vanzelfsprekend.

    
© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O