OBO Systeemoplossingen
Producten Systeemoplossingen Downloads Service Nieuw Projecten & Referenties
Welkom bij OBO OBO Nederland  OBO wereldwijd Vacatures

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

   
Cable Management by OBO©
Building Technology by OBO©
Professional Installation by OBO®
  Verbindings- en bevestigingssystemen
  Transiënten- en bliksem beveiligingssystemen
  Kabeldraag-, wandgoot- en ondervloersystemen, bedradingskanalen en brandwerende systemen
Service, Engineerin and Training by OBO®
terug


Kabeldraag-, wandgoot- en ondervloersystemen, bedradingskanalen en brandwerende systemen

Wij verbinden punt A met punt B. Wij beheersen energie. Wij geleiden stroom – met de meest uiteenlopende OBO-systemen. Van kabeldraagsystemen voor industriële toepassingen, kunststof en metalen kanalen tot ondervloersystemen voor kantoorapplicaties. Hier komen perfecte productkwaliteit en maximale efficiency samen. En met de eenvoudig te verwerken OBO brandwerende systemen waarborgt u de veiligheid van een gebouw.

Kabeldraagsystemen
Het OBO RKS-kabelgootsysteem is uitermate geschikt voor kleinere tot middelgrote kabelnetwerken. Omgeslagen zijkanten en een verzonken bodemperforatie maken deze kabelgoten bijzonder stabiel. De schroefloze langverbinderset maakt snelle montage mogelijk. Een omvangrijk assortiment toebehoren maakt het programma compleet. De draadgoot GR-Magic combineert een hoge draagkracht met een laag eigen gewicht. Zo is een goede ventilatie van de kabels een gegeven. De gereedschaploze montage maakt snelle verbinding mogelijk – eenvoudig inklikken en klaar! Of het nu gaat om plafond-, wand- of vloermontage – met GR-Magic is alle mogelijk!

Wandgoot- en kabelkanaalsystemen
Wat u ook voor de dagelijkse installatie nodig heeft – wij bieden u een omvangrijk assortiment wand- en kabelgoten. Kanaaldiepten van 15 tot 60 mm of kanaalbreedten van 15 tot 210 mm, uitvoeringen in kunststof en metaal of met scheidingsschotten, verbinders of inbouwdozen. Bovendien zijn alle kanalen in verschillende RAL-kleuren leverbaar. Het WDK-systeem staat voor wand- en plafondkanalen en is zowel voor sterk- en zwakstroom als ook voor datakabels geschikt. OBO bedradingskokers van het merk Dahl, leverbaar in alle praktische afmetingen, zorgen voor een optimale installatie in schakelkasten. Hier staat een groot aantal varianten zelfs voor specifieke projecten ter beschikking. OBO wandgoten maken directe inbouw van apparatuur in de goot mogelijk.

Brandwerende systemen
Brandwerende massa, brandwerend schuim, schuimblokken, doosafschotting, prefab schotten – de meest uiteenlopende systemen zijn geschikt voor iedere inbouwsituatie. Uitermate geschikt voor installatie achteraf in vlucht- en reddingswegen: het brandwerende kanaalsysteem van OBO.

Ondervloersystemen
OBO en Ackermann ondervloersystemen bestaan uit kanalen van verschillende vorm en afmeting met de daarbij behorende vlakke aansluitdozen. Door verschillende bevestigingsplaten kunnen de verschillende apparatuurdozen flexibel worden geïnstalleerd.



Professional Installation by OBO©
Verbindings- en bevestigingssystemen
Transiënten- en bliksem beveiligingssystemen

    
 

Brochure
Professional Installation by OBO
pdf | 569k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O