OBO’s Top Models
Producten Systeemoplossingen Downloads Service Nieuw Projecten & Referenties
Welkom bij OBO OBO Nederland  OBO wereldwijd Vacatures

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

NIEUW
Verbeterde materiaalsamenstelling
VDE-getest
Loodvrij
Stabiele productkwaliteit door optimale wanddikte
Standaard vele kleuren
Dekselklemmen met meervoudige functie
Flexibele bodemperforatie voor hoog montagecomfort
Hulpstukken voor alle toepassingen
Inbouw scheidingsschot voor verschillende spanningsniveaus
Groot assortiment voor de apparaatinbouw incl. tijdbesparende Module 45 techniek
Intelligente logistieke oplossing
terug


XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Kabelgeleiding met OBO past altijd


Mooi in iedere afmeting
Het WDK installatiekanaal


Assortimentbreedte en mogelijke kleuren maken het WDK installatiekanaalsysteem van hard-PVC de favoriet voor alle situaties, zowel op de wand als achter het plafond. In totaal staan 41 verschillende standaard typen ter beschikking van 6 x 7,5 mm tot 100 x 230 mm. Praktisch alle typen zijn in vier kleuren leverbaar: zuiver wit, crème wit, lichtgrijs en steengrijs. Door de dekselklemmen wordt de montage aanmerkelijk vereenvoudigd: deze wordt aan één zijde geborgd en naar voren gezet. Op deze wijze ontstaat een opening van 30°; en kunnen de kabels snel een probleemloos worden geplaatst.



Eenvoudig meer plaats
De GEK-K Rapid 45
Altijd op het juiste spoor
Het GEK-K 80 deksel
De wandgoot GEK-K Rapid 45 biedt een hoge mate aan flexibiliteit, want deze goot van hard-PVC maakt gereedschaploze montage van Module 45 apparatuur mogelijk. Of het nu gaat om schakelaars, wandcontactdozen of datatechniek: de compacte constructie van deze inbouwapparatuur zorgt voor voldoende installatieruimte in de goot bij een fraai uiterlijk. Als plintgoot in woningen of voor het voeden van werkplekken in kantoren is de wandgoot Rapid 45 de optimale oplossing.

Deze wandgoot kan niet alleen met conventioneel schakelmateriaal worden uitgerust, maar via een adapter ook met inbouwapparatuur van het Module 45 systeem. Alle wandgoten uit deze serie hebben een dekselbreedte van 80 mm. Dankzij de ruime afmetingen blijft voldoende plaats over voor inbouw van apparatuur en het leggen van de kabels.



Mooi uitzicht: duidelijke vormgeving en hoge materiaalkwaliteit.
Klassiek gereduceerd, met rechte lijnen en duidelijke vormen: de LFS-wandgoot- en kabelkanaalsystemen zijn de ideale keuze voor moderne installatieconcepten in woningen, kantoren en bedrijven. De kanalen zijn van hoogwaardig, moeilijk ontvlambaar hard-PVC. De optimale PVC-combinatie zorgt voor eenvoudige bewerking bij de installatie, maximale draag- en bevestigings-eigenschappen aan de wand en een lange houdbaarheid. Alle kanalen zijn VDE-gecertificeerd en voldoen aan de normen DIN EN 50085-2-1 (WDK) en DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80 deksel).
Naast deze kunststof goten biedt OBO een omvangrijk assortiment plaatstalen en aluminium kanalen en mediazuilen. Op het punt van de functionaliteit en design blijft ook hier niets te wensen meer over.


    
Folders
WDK installatiekanalen van OBO
pdf | 248k
GEK-K Rapid 45 en GEK-K 80 deksel
pdf | 273k
Poster Les Top Model d'OBO
pdf | 434k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O