Voorwaarden voor deelname aan het OBOpoints-spaarprogramma
1 OBOpoints-spaarprogramma
1.1 Het OBOpoints programma, hierna OBOpoints genoemd, is eigendom van OBO Bettermann GmbH & Co. KG, 58710 Menden. OBOpoints is een spaarprogramma waarbij u punten kunt sparen bij artikelen van OBO Bettermann GmbH & Co. KG Tegen inwisseling van deze OBOpoints kunt u als deelnemer geschenken bestellen zoals in artikel 6 beschreven. Bovendien hebben alle deelnemers de mogelijkheid om elke maand aantrekkelijke prijzen uit het geschenkenaanbod te winnen.
1.2 Voor deelname aan OBOpoints gelden de volgende algemene deelnamevoorwaarden in de meest actuele versie. Met het invullen van het aanmeldingsformulier op onze internetpagina www.obo-points.com of uw deelname accepteert u deze voorwaarden.
1.3 De OBOpoints zijn bij de op www.obo-points.com aangegeven artikelen in de vorm van een lot bijgevoegd in de productverpakking. De OBOpoints zijn wereldwijd verkrijgbaar.
1.4 Iedere natuurlijke persoon van ten minste 16 jaar oud kan OBOpoints deelnemer worden. Deelname is kosteloos. Voor de afhandeling ontvangt u bij elk lot een code die u op www.obo-points.com kunt laten registreren.
1.5 Alle opgegeven gegevens (zoals e-mailadres) dienen correct te zijn. Anders kan bijvoorbeeld een geschenk naar het verkeerde adres worden opgestuurd. Wij verzoeken u om wijzigingen in uw gegevens zo snel mogelijk door te geven via www.obo-points.com
1.6 OBO Bettermann GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor andere ondernemingen (hierna "ondernemingen waar punten kunnen worden gespaard en ingewisseld") in het OBOpoints-programma op te nemen. Deze ondernemingen kunnen deelname aan het programma ook beëindigen. OBO Bettermann GmbH & Co. KG zal u van deelname en beëindiging van dergelijke ondernemingen op de hoogte brengen.
2 OBOpoints-lot
2.1 Het OBOpoints-lot maakt het mogelijk dat OBOpoints bij aan het programma deelnemende ondernemingen worden gespaard. Het lot heeft geen betaalfunctie en verliest na invoer van de opgedrukte code zijn geldigheid.
2.2 Loten met opgedrukte codes moeten op het internet onder www.obo-points.com worden geregistreerd. Per post ingestuurde loten kunnen niet in behandeling worden genomen en verliezen hun geldigheid.
3 Punten sparen
3.1 In de aankondiging van de geschenken wordt bekend gemaakt bij welke artikelen u punten (OBOpoints) krijgt en hoeveel. De puntenaankondigingen worden gedaan op www.obo-points.com. Deze puntenaankondigingen worden vooraf gegaan door meldingen aan de deelnemende ondernemingen of door bijzondere aankondigingen.
3.2 Wij behouden ons het recht voor om de geldigheid van OBOpoints te allen tijde te wijzigen, te beperken of te verhogen. Bepalend is dan de betreffende puntenaankondiging voor de duur van zijn geldigheid.
3.3 Wij behouden ons het recht voor om geen OBOpoints uit te geven wanneer andere kortingen of voordelen worden verleend of wanneer het om diensten in het kader van bijzondere acties gaat. Bepalend is de dan geldende puntenaankondiging.
3.4 De code op uw OBOpoints-lot moet worden ingevoerd op www.obo-points.com om de punten te activeren. Na eenmalige registratie door opgave van uw contactgegevens worden de OBOpoints op uw rekening bijgeschreven. Daarna kunnen codes na opgave van uw toegangsgegevens, bestaande uit uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord, worden ingevoerd. Na het invoeren van de code verliest deze zijn geldigheid.
3.5 Bij annulering (contractontbinding, betwisting, retournering, omruilen, enzovoort) van een overeenkomst waarvoor OBOpoints zijn bijgeschreven, alsmede bij foutieve boekingen en misbruik, wordt de overeenkomstige bijboeking gestorneerd.
3.6 Gespaarde punten kunnen niet achteraf aan anderen worden overgedragen.
4 Puntenstand
4.1 Uw OBOpoints worden bij OBO Bettermann GmbH & Co. KG op uw rekening gezet. U kunt uw actuele puntenstand door het invoeren van uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord altijd op www.obo-points.com opvragen.
4.2 Bezwaren tegen de juistheid of volledigheid van de puntenstand moeten uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de mededeling per e-mail op www.obo-points.com worden ingediend. Het achterwege laten van een tijdige claim geldt als goedkeuring van de puntenstand.
5 Vervallen van punten
OBOpoints hebben een geldigheid van 36 maanden na registratie en vervallen automatisch aan het einde van het kwartaal volgend op deze periode. Het vervallen bij opzegging/beëindiging is in artikel 9 en 10 geregeld.
6 Inwisselen van punten
6.1 De OBOpoints worden in volgorde van verwerving ingewisseld, dat wil zeggende de als eerste verkregen OBOpoints worden als eerste ingewisseld.
6.2 OBOpoints kunnen uitsluitend worden ingewisseld tegen de geschenken in de aankondiging op www.obo-points.com en tegen het daar genoemde aantal punten. Contante uitbetaling van OBOpoints is niet mogelijk. In de geschenkenaankondigingen worden de geschenken, het aantal benodigde OBOpoints en een eventueel extra contante bijbetaling beschreven. De geschenken kunnen alleen onder de voorwaarden en condities die in de aankondigingen en uitsluitend in de vermelde periode worden verworven. Bovendien kunnen er voor een geschenk restricties gelden voor het aantal per persoon. Aankondigingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
6.3 De opdracht voor het inwisselen van punten tegen een artikel geeft u direct via www.obo-points.com. Voor het inwisselen hebt u uw toegangsgegevens nodig. In de aankondiging is vermeld welk geschenken u kunt bestellen. Verder is aangegeven of u de bestelde geschenken bij de deelnemende ondernemingen kunt afhalen of dat deze aan huis worden bezorgd. Leveringen vinden plaats op het laatst aangegeven adres. OBO Bettermann GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor nadelige gevolgen van een achterwege gelaten of foutieve adreswijziging.
6.4 Geschenken worden geleverd zolang de voorraad strekt. Als een in een aankondiging vermeld geschenk niet leverbaar is, kan een geschenk van vergelijkbare aard en kwaliteit worden geleverd of vindt er geen inwisseling plaats. Eventuele bijbetalingen worden aangepast of vergoed.
6.5 OBO Bettermann GmbH & Co. KG geeft geen garantie op de geschenken. Alle vermogens, maten, gewichten en afmetingen in de aankondiging van geschenken op www.obo-points.com zijn benaderingen. De geschenken worden tevens onder uitsluiting van elke garantie geleverd. Indien geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen, waarbij ook transportschade is inbegrepen, of als foutieve artikelen worden geleverd, kunt u deze direct bij OBO Bettermann GmbH & Co. KG op www.obo-points.com, de deelnemende onderneming of de medewerker van de afleveringsdienst reclameren. OBO Bettermann GmbH & Co. KG kan de premie in het kader van artikel 6.4 omruilen. Reclamaties die meer dan 14 werkdagen na ontvangst van het geschenk bij de aangegeven reclamatiepunten worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
7 Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, is tot opzet en grove nalatigheid beperkt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten opzichte van organen, uitvoerders of hun plaatsvervangers.
7.2 De te vergoeden schade is beperkt tot de hoogte van de voorzienbare, typisch optredende schade. Claim met betrekking tot medeschuldigheid worden altijd afgewezen.
7.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen volgens artikel 7.1 en 7.2 gelden niet bij schending van leven, lichaam of gezondheid, alsmede voor de aansprakelijkheid volgens het productaansprakelijkheidsrecht en in die gevallen waarin de wet dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen verbiedt.
7.4 OBO Bettermann GmbH & Co. KG en de aan het spaarprogramma deelnemende ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor technische problemen van enige aard waardoor de datacommunicatie of de deelname aan het spaarprogramma negatief wordt beïnvloed, tenzij OBO Bettermann GmbH & Co. KG grove nalatigheid of opzet kan worden verweten.
Bovendien zijn alle deelnemers verantwoordelijk en aansprakelijk voor al hun activiteiten, inclusief het uploaden van gegevens op deze website en de deelname aan het spaarprogramma. Onderstaand worden enkele, echter niet alle, schendingen opgevoerd die tot een onmiddellijke beëindiging van de toegang van de deelnemer tot de website kan leiden:
• Het publiceren, uploaden, verzenden, e-mailen of verspreiden van illegale, obscene of lasterlijke inhoud;
• Het lastig vallen, bedreigen, in verlegenheid brengen van of het zich bemoeien met een andere gebruiker op elke ongewenste wijze;
• Het uploaden, verzenden, overdracht of gelegenheid geven tot verspreiding van inhoud die lasterlijk, gevaarlijk, bedreigend, storend, misbruikend, racistisch of etnisch schendend, vulgair, seksueel, eenduidig, obsceen, belasterend of aanstootgevend is;
• Het gebruik van vulgaire of smerige taal;
• Het persoonlijk benaderen van natuurlijke of rechtspersoon; Het is u niet toegestaan een andere gebruiker of enig andere persoon persoonlijk te benaderen;
• Het publiceren van elke reclame of verkoopbevorderende materialen;
• Het uploaden van een virus of een ander gevaarlijk component waardoor de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur kan worden onderbroken, vernield of beperkt;
• Het verstoren van de website, dan wel het pogen dit te doen;
• Het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens van andere gebruikers.
8 Verlies van toegangsgegevens en misbruik
8.1 Bij verlies, diefstal of anderszins zoekraken van uw toegangsgegevens kunt u op www.obo-points.com (zie art. 1.5) een vervangend account aanvragen. De op de vorige OBOpoints-rekening bijgeschreven OBOpoints worden op het vervangende account overgedragen.
8.2 Wanneer u de verdenking hebt dat iemand uw OBOpoints misbruikt, dient u direct contact op te nemen met OBO Bettermann GmbH & Co. KG (zie art. 1.5). Voor schade die na deze waarschuwing door misbruik ontstaat, bent u niet aansprakelijk. In overige situaties geldt artikel 7.
8.3 Het niet in acht nemen van de deelnamevoorwaarden wordt door OBO Bettermann GmbH & Co. KG als misbruik van OBOpoints gezien. In dit geval behoudt OBO Bettermann GmbH & Co. KG zich het recht voor de OBOpoints-rekening per direct te wissen en de via misbruik verkregen OBOpoints zonder schadevergoeding te storneren. OBO Bettermann GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van misbruik en manipulatie.
9 Opzegging
9.1 U kunt de deelname aan OBOpoints altijd zonder opzeggingstermijn en zonder speciale opzeggingswijze beëindigen. De reeds verzamelde OBOpoints verliezen volgens de in artikel 5 vermelde regeling hun geldigheid.
10 Beëindiging van OBOpoints en wijziging van de algemene deelnamevoorwaarden
10.1 OBO Bettermann GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om het OBOpoints-programma met inachtneming van een redelijke termijn, of op gewichtige gronden ook zonder inachtneming van een dergelijke termijn, met redelijke handhaving van uw belangen te beëindigen, aan te vullen of te wijzigen. In geval van beëindiging van OBOpoints ontvangt u tot één maand na de beëindiging de gelegenheid uw gespaarde OBOpoints volgens artikel 6 in te wisselen.
10.2 OBO Bettermann GmbH & Co. KG behoudt zich bovendien het recht voor om deze algemene deelname voorwaarden te wijzigen of aan te vullen indien dit in het belang is van een eenvoudige en veilige afhandeling en in het bijzonder ter verhindering van misbruik. Wijzigingen worden u vooraf per e-mail op uw laatst bekende adres meegedeeld. Een wijziging geldt als door u goedgekeurd wanneer u niet binnen één maand na de datum van ontvangst van de e-mailmededeling volgens art. 9.1 uw OBOpoints rekening voor het verkrijgen van een puntenbijschrijving gebruikt. In de mededeling wordt u hierop nog een keer geattendeerd.
11 Recht
11.1 Van kracht is het Duitse recht met uitzondering van het internationale privaatrecht. Het gebruikmaken van de eensluidende koopwetten en de overeenkomst van de Verenigde Naties over internationale verkoop (CISG) is uitgesloten.
11.2 OBO Bettermann GmbH & Co. KG behoudt zich het eenzijdige en onbeperkte recht voor de inhoud per direct en zonder voorafgaande aankondiging te verwijderen, te wissen of te vernietigen, inclusief, echter niet beperkt tot, inhoud die deze voorschriften schendt, om het toekomstige gebruik van deze website of elke andere website van OBO Bettermann GmbH & Co. KG of haar dochtermaatschappijen, filialen of partners door hun deelnemers te blokkeren.
11.3 Alle deelnemers aanvaarden hiermee dat OBO Bettermann GmbH & Co. KG algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot het gebruik van deze website en de deelname aan het premieprogramma mag opstellen. Deze praktijken en beperkingen gelden onafhankelijk van de duur die een geplaatste inhoud op de website beschikbaar is, en/of de maximale grootte van de inhoud. OBO Bettermann GmbH & Co. KG is onder geen enkele omstandigheid van welke aard dan ook aansprakelijk voor het wissen of niet opslaan van inhoud of andere mededelingen die op de website.
11.4 OBO Bettermann GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor te allen tijde deze website of het spaarprogramma, of delen daarvan, met of zonder voorafgaande aankondiging naar de deelnemers te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken. Hierdoor ontstaat geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de deelnemer of derden.
11.5 Naast datgene wat hiervoor werd uiteengezet, stemmen alle deelnemers ermee in dat OBO Bettermann GmbH & Co. KG te allen tijde en naar hun enige en uitsluitende inschatting, deze website gebruikt en elke geüploade of andere inhoud om welke reden dan ook kan verwijderen en verwerpen. Hierdoor ontstaat geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de deelnemer of derden.
11.6 Indien enkele clausules uit de bovengenoemde regelingen geheel of gedeeltelijk ongeldig blijken, blijft de geldigheid van de overige regelingen onaangetast. De ongeldige bepaling geldt dan als vervangen door een bepaling die in rechtsgeldige zin overeenkomt met de strekking en het doel van de ongeldige bepaling. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de regelingen.
12 Diversen
Vergissingen, drukfouten en wijzigingen voorbehouden. De weg van rechte is uitgesloten.
Personeel van OBO Betterman GmbH & Co. of gelieerde ondernemingen evenals hun gezinsleden mogen niet deelnemen.
Colofon
OBO BETTERMANN GmbH & Co.
Postbus 1120
D-58694 Menden
E-mail: info@obo-points.com
Internet: www.obo-points.com
Directie: Ulrich L. Bettermann, Andreas Bettermann
BTW-registratie bij: Amtsgericht Arnsberg
Registratienummer: HR 4854
BTW-nummer conform § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 811 792 270
|