|
|
| TBS Bliksem- en overspanningsbeveiliging |
De nieuwe compactklasse
De eerste ontkoppelingsinductiviteit in 35 mm behuizing.
De ontkoppelingsinductiveit OBO LightningCoördinator type LC63 zorgt voor de coördinatie tussen de bliksemstroomafleider op vonkenbrugbasis (toepassingsklasse B) en de overspanningsbeveiliging op varistorbasis (toepassingsklasse C) in het geval waar beide toestellen op minder dan 5 meter van elkaar geplaatst dienen te worden.
De ontkoppelingsinductiviteit zorgt eveneens voor de coördinatie tussen NPE afleiders van verschillende toepassingsklassen. Indien er twee of meer overspanningsbeveiligingen in een installatie geplaatst zijn is een wederzijdse beïnvloeding mogelijk. Coördinatie tussen de parallel geschakelde toestellen is dus noodzakelijk.
Veel voorkomende toepassingen zijn:compact overspanningsconcept in aparte behuizing, installatie van afleiders klasse B en C in hetzelfde verdeelbord.
Voordelen:
- Compacte bouwwijze in 35 mm behuizing
- Twee aansluitklemmen respectievelijk voor de ingang en de uitgang
- Gescheiden zijdelingse doorverbindingsklemmen onderaan
- Nominale stroom tot 63 A
- Uitstekende inductieve eigenschappen bij transiënte en energierijke bliksemstromen.
- Afschermkapjes voor het merken van de aansluitingen
Eenvoudige installatie:
De LightningCoördinator laat zich snel en vakkundig installeren. Door zijn bouwvorm is hij geschikt voor plaatsing op een DIN-rail NS35 in een verdeelbord. Hij wordt geplaatst na de teller maar voor de overspanningsbeveiliging klasse C . Het aantal te plaatsen inductiviteiten is afhankelijk van het aantal te beschermen geleiders en het voorhanden zijnde netsysteem. De aansluitklemmen zijn in het toestel van boven naar onder doorverbonden.
|
 |
 |
|