Maximale stabiliteit
De nieuwe innovatieve kabelladder LGN 45, 60 en 110

Innovatieve clinch-technologie voor maximale stabiliteitt
De clinch-techniek is een drukmontagemethode, waarbij voor de verbinding van elementen geen hulpdelen zoals schroeven of nieten nodig zijn. De platen en profielen worden uitsluitend gefabriceerd van het materiaal van de te verbinden platen. Het is echter ook mogelijk om verschillende materialen met verschillende dikten op deze manier met elkaar te verbinden. Met deze verbindingstechniek wordt een hoge stabiliteit van de kabelladder gerealiseerd.
 |
|
 |
| Montagevriendelijk dankzij geperforeerde zijkanten, de verbindingen kunnen overal worden geplaatst |
|
Alle hulpstukken zijn beschikbaar: 90°-bocht, T-stuk, kruisstuk, enz. |
De nieuwe generatie kabelladders van OBO met clinch-technologie bevestigde sporten, die door de starre toestand een hoge stabiliteit met de vertrouwde OBO kwaliteit biedt.
Deze kabelladders verschillen in de eerste plaats van conventionele kabelladders door de innovatieve clinchtechnologie, waarbij de sporten (NS/VS) via drukpunten stabiel en belastbaar in de zijkanten worden bevestigd. De innovatieve clinch-technologie wordt al jaren in de automobielindustrie succesvol toegepast. Bovendien worden hoogbelastbare OBO-verspankabelgoten al sinds jaren met de clinch-technologie verbonden. Zoals al bij de conventionele kabelladder type LG.. het geval was, is de zijkant doorgaand geperforeerd en uiterst montagevriendelijk.
|