De beste
& klikbare draadgoot, ontwikkeld door OBO ingenieurs. Vele praktische voordelen maken de GR-Magic® meer dan alleen maar sneller.
De montagetijd wordt bij de beslissing voor een product steeds belangrijker. OBO heeft de huidige techniek doorslaggevend verbeterd en daarmee het begrip snelmontage opnieuw gedefinieerd. De OBO draadgoot GR-Magic® is een echte systeeminnovatie. Deze zorgt voor een overduidelijke versnelling van de montage. Dankzij het door OBO ontwikkelde en gepatenteerde verbindingssysteem kan deze binnen enkele seconden zonder gereedschap met slechts één handeling worden gekoppeld. En dat zonder de stabiliteit en de draagkracht geweld aan te doen. Belastingstesten tonen aan dat de GRMagic® systemen absoluut gelijkwaardig zijn aan de traditionele schroefverbindingen.
Ook de elektrische eigenschappen zijn overtuigend: de in de VDE-richtlijn 0639 resp. in de nieuwe IEC/EN 61537 vereiste waarden worden probleemloos gerealiseerd.
 |
|
 |
|
 |
| Plaatsen. Insteken. Klaar. Bij de onderlinge koppeling zijn geen verbindingsonderdelen en geen montagegereedschappen nodig. Eenvoudig inklikken - klaar. Dat bespaart u ook het op voorraad houden van verbindingsonderdelen en dus kosten. |
 |
|
 |
| Schroefloze bevestiging van een montageplaat type MP UNI. |
|
Montage op de vloer met afstandsbeugel type DBLG 20/... Schroefloze bevestiging van de draadgoot op de afstandsbeugel door middel van 0buigbare klemlippen. |
 |
|
 |
| Bevestiging van het deksel door eenvoudig aanbrengen van de dekselklemmen type DKU op de dwarsdraad van de draadgoot. |
|
Schroefloze koppeling met snelverbinderset.
Maken van een schroefloze koppeling van draadgoten met de snelverbinder type GRV. |
Functiebehoud met draadgoten GR Magic®
Naast snelheid komt daarbij nu ook de veiligheid - het draadgootsysteem GR-Magic® heeft in brandproeven volgens DIN 4102 deel 12 bij de MPA Braunschweig op indrukwekkende wijze zijn stevigheid bewezen. Hier werden de aanlegwijzen met een belasting van 10 kg/m en een ondersteuningsafstand van 1,2 meter getest. Beproefd werden kabels type SMzK-FB30 en J-S(st)H FB30 en FB60 van TKF-ELDRA en types NHXH E90 en JE-H(st)H E30 en E90 van Eupen. Daarmee krijgt het draadgootsysteem
|