| VBS |
Professional Installation
by OBO®
|
OBO FireBox
Betrouwbaarheid voor kabelverbindingen
Kabelaftakdozen voor het elektrische functiebehoud conform DIN 4102 deel12
De OBO kabeldozen FireBox van thermohardende kunststof voor het verlengen of aftakken van de functiebehoudkabel maken het OBO functiebehoudsysteem voor veiligheidsrelevante installaties compleet. De geteste en toegelaten types B 100 E, B 160 E en B 250 E doen hun werk betrouwbaar en veilig. Alles wat voor de montage nodig is, wordt meegeleverd: de kabelaftakdoos, vier insteekafdichtingen en de aansluiteenheid met ankerbouten. Uniek kenmerk van de OBO FireBox is de compleet voorgemonteerde, hoge temperatuurbestendige aansluiteenheid. Zoals altijd levert OBO alle oplossingen voor uw toepassingen uit één hand.
Eenvoudig vast.
Aftekenen, boren, vastschroeven - zo snel en zonder pluggen gaat het met de twee voorgemonteerde ankerbouten van de aansluiteenheid, die ook tegelijkertijd de kabelaftakdoos vasthouden. Voor de montage heeft u een T30-bit nodig.
Eenvoudig geïnstalleerd
De openingen voor de kabeldoorvoeren kunnen eenvoudig worden doorgebroken. De meest starre functiebehoudkabels worden via de insteekafdichtingen de kast ingevoerd. Alleen de grote openingen zijn voor het functiebehoud toegelaten (afmetingen opening : B 100 E 4 x 32 mm; B 160 E 4 x 40 mm; B 250 E 8 x 40 mm)
Eenvoudig veilig.
De directe aansluiting van de aardingsgeleider op de geel-groene PE-klem zorgt voor de elektrische veilige bescherming tegen aanraakspanningen op de metalen delen.
Eenvoudig snel.
Met enkele eenvoudige montagestappen kan zo het elektrische functiebehoud worden verlengd of afgetakt. Om af te ronden alleen nog de ingevulde markeringsplaat aanbrengen en er is weer een element in de brandveilige kabelinstallatie volgens de DIN-norm klaar.
|