| TBS |
Building Technology
by OBO®
|
Combi-SPD V 50-B+C
Bliksembeveiligings-potentiaalvereffening voor klasse III en IV
Modulaire, meerpolige SPD (type 1 en type 2) voor genormeerde bliksembeveiligings-potentiaalvereffening. Met een bliksemstroomafleidvermogen van 50.000 A biedt de V 50-B+C de oplossing voor optimale beveiliging in gebouwen met een externe bliksembeveiligingsinstallatie conform NEN-EN-IEC 62305).
De V 50-B+C combineert de bliksem- en overspanningsbeveiliging in één apparaat. De bewezen combinatie van krachtige zinkoxide-varistoren en N-PE vonkbrug biedt op basis van de geldende nationale en internationale normen
een SPD voor vele toepassingen.
Dankzij de multi-aansluitklemmen is ook een V-bedrading met andere apparaten via aders en kamrail mogelijk.
|