Cable Management by OBO©
voor woonhuizen en utiliteitsbouw
Moderne gebouwentechniek en de hogere eisen aan het wooncomfort hebben de eisen aan de elektrische installatie in woonhuizen en wooncomplexen ingrijpend veranderd. De tijden dat het “alleen om een paar wandcontactdozen en schakelaars” ging zijn lang voorbij. Vandaag de dag worden ook op bij de particulier aansluitingen gevraagd voor de moderne telecommunicatie- en gegevensdiensten. Hetzelfde geldt ook voor kantoorgebouwen, die niet alleen met een krachtig voedingsspanningssysteem, maar ook met complexe gegevens- en communicatienetwerken moeten worden uitgerust.
Kunststof wandgoot Rapid
Veel plaats in de kleinste ruimte dit voordeel biedt het installatiekanaal Rapid 45 van OBO: compact model met 45 mm deksel, hoogwaardige aluminium body, geëloxeerd of volgens RAL gecoat, als alternatief kunststof in wit of aluminium-look, snelle apparaatuurinbouw zonder inbouwdoos.
Wandgootsystemen
Kies uit verschillende profielen en duo-goten met afzonderlijk deel voor data. Alle RAL-kleuren, poedercoating en speciale lengten tot 3 m (bij alu tot 6 m) zijn mogelijk. De systemen worden gecompleteerd met een plaatsbesparende en snel te monteren apparatuurinbouwprogramma in de adaptertechniek: Module 45.
Mediazuilen
Mediazuilen komen vooral tot hun recht in kantoren. Op centrale aansluitpunten of direct bij de werkplek geïnstalleerd, kan direct worden aangesloten. Flexibele oplossingen à la OBO: functioneel, fraai, in verschillende varianten en in lengten tot 6 m. In alle RAL-kleuren of geëloxeerd en indien gewenst compleet uitgerust en voorbedraad leverbaar.
Ondervloersystemen
Het meest stijlvolle deel in het Cable Management van OBO is het ondervloersysteem. Deze verstopt zich in de vloer en maakt stroom-, gegevens- en telecommuncatienetwerken onzichtbaar. Onopvallende vloeraansluitpunten en/of mediazuilen zorgen voor perfecte aansluitmogelijkheden. Het programma bestaat uit vloerkanalen voor opbouw op de afwerkvloer, systemen gelijk met de afwerkvloer en systemen voor dubbele en holle bodems.
Module 45-programma
Voor een moderne en individuele elektro-installatie: de inbouwapparatuur uit de Module 45 serie. Schakelaars en wandcontactdozen worden eenvoudig ingeklikt en zijn ook geschikt voor aanpassing van de installatie achteraf. Toepasbaar voor inbouwapparatuur, ondervloersystemen, mediazuilen en deskbox.
De laatste meter naar het bureau
Met Flexkanaal en Deskbox worden ook de laatste meters naar het bureau probleemloos en intelligent overbrugd. Het Flexkanaal leidt de kabel naar het bureau, de Deskbox presenteert data- en communicatieaansluitingen, contactdozen en schakelaars fraai en functioneel onder handbereik.
Cable Management by OBO©
Comfortabel wonen en veilig werken met OBO-systemen
Cable Management by OBO® voor industriële en infrastructuur projecten
|