Brandwerende systemen
Levens en waardevolle zaken beschermen. De preventieve brandbeveiliging behoort tot de meest veeleisende en belangrijkste taken bij het ontwerpen en realiseren van bouwprojecten. Als specialist op het gebied van brandbeveiligingssystemen biedt OBO een groot assortiment praktijkgerichte, montagevriendelijke en conform de DIN 4102-beproefde brandbeveiligings-systemen op het gebied van de elektrische installatie.
Brandwerende kabeldoorvoeringen
Brandwerende kabeldoorvoeringen van OBO bieden een groot assortiment gebruiksersvriendelijke oplossingen voor het betrouwbaar afsluiten van wand- en plafondsparingen. Het programma bestaat uit brandwerende mortel en - kussens, brandwerend schuim, schuimblokken en schuimstoppen.
Brandwerende kanaalsystemen
Eén systeem, twee toepassingen. Ten eerste: een betrouwbare, elektrische installatie die voldoet aan de richtlijnen voor brandbeveiliging en die ervoor zorgt dat vlucht- en reddingswegen bruikbaar blijven. Ten tweede: probleemloos en snel te installeren functiebehoud voor elektrische installaties.
Functiebehoudsystemen
Functiebehoudsystemen zorgen ervoor dat in geval van brand de voedingsspanning en sturing voor belangrijke veiligheidsinrichtingen zoals brandmeld- en ontruimingsinstallaties, noodverlichting, rookafzuiginstallaties en sprinklerpompen blijven functioneren. OBO biedt een groot assortiment praktijkgerichte systemen voor praktisch alle toepassingsgebieden.
MLAR-systemen
De “Muster-Leitungsanlagen-Richlinie” (MLAR) vereist, dat vlucht- en reddingswegen in geval van brand veilig kunnen worden gebruikt. OBO levert verschillende praktijkgerichte installatiesystemen voor montage boven brandwerende systeemplafonds.
Bevestigingssystemen
De werking van alle OBO brandwerende- en functiebehoudsystemen staat of valt met de juiste bevestigingssystemen. Onze montagevriendelijke systemen hebben hun geschiktheid tijdens brandbeveiligingstesten bewezen.
Europa gaat met OBO voor zekerheid.
De brandwerende sytemen van OBO bieden al lange tijd de zekerheid van gecertificeerde oplossingen in Duitsland, Nederland, België en de omringende landen. Dankzij de jarenlange samenwerking van de OBO-brandbeveiligingsexperts in de betreffende commissies van DIN, CENELEC e.a. zijn wij op de hoogte van de laatste stand van zake. Deze knowhow verspreidt zich ook steeds meer over Europa. De medewerking van OBO aan een internationale Europese norm voor brandbeveiligingssystemen is hiervan een indrukwekkend voorbeeld.
Building Technology by OBO©
Transiënten- en bliksemveiligingssystemen
OBO B.U.S en inbouwapparatuursystemen
|