OBO Bliksembarrièren MDP
Producten Systeemoplossingen Downloads Service Nieuw Projecten & Referenties
Welkom bij OBO OBO Nederland  OBO wereldwijd Vacatures

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

    

terug


TBS Building Technology
by OBO®

Nieuwe bliksembarrièren MDP
Krachtige bliksembarrièren met testfunctie

Bliksembarrièren MDP
De nieuwe bliksembarrièren van het type MDP verenigen de voordelen van een smalle inbouwbreedte ondanks een groot aantal polen met de testmogelijkheid in ingebouwde toestand. Met een breedte van slechts 8 mm maakt de bliksembarrière ook de inbouw in schakelkasten mogelijk, waarin tot nu toe te weinig plaats beschikbaar was. De bliksembarrièren zijn in de spanningsversies 5 V, 24 V en 48 V in telkens twee-, drie- of vierpolige uitvoering leverbaar. De interne schakelingstructuur maakt toepassing in de meest uiteenlopende meet- en regelkringen mogelijk, van spanningsgestuurde signaal-toepassingen tot aan 4-20 mA sensoren. De capaciteits en inductiviteitsarme veiligheidsschakelingen maken toepassing op het DC-gebied mogelijk tot aan 100 MHz-signalen. Alle genoemde bliksembarrièren van het type MDP.../...-...-T beschikken over nog een andere belangrijke optie. Via het door OBO Bettermann ontwikkelde testapparaat “Life Control” kunnen de geïntegreerde beveiligingen tijdens bedrijf worden getest, zonder dat de eigenlijke meetkring wordt beïnvloed resp. wordt onderbroken. Het verwijderen van de beveiliging of het afschakelen van het signaalcircuit is niet nodig.

Door de toepassing van de vereffeningsrail type VB-MDP/10-MD kunnen meerdere bliksembarrièren onderling worden verbonden. Dit maakt een gemeenschappelijke potentiaalvereffening mogelijk van
meerdere in serie geschakelde beveiligingsapparaten en verzorgt een laagohmige verbinding tussen de bliksembarrièren (MDP).

Life Control
Vaak is het nodig de functionaliteit van de SPD’s in een dataverbinding te controleren. Vooral belangrijk daarbij is, dat de eigenlijke beproeving van de SPD’s geen negatieve invloed op het datasignaal heeft. Het door OBO Bettermann ontwikkelde testapparaat “Life Control” maakt het controleren van de SPD’s in aangesloten toestand mogelijk, zonder dat het datasignaal wordt beïnvloed. Via de teststift wordt met de betreffende bliksembarrière snel contact gemaakt en de geïntegreerde microprocessor toont het testresultaat op het ingebouwde OLED display en accentueert dit met bijbehorende akoestische signalen.

Een inschakelbare LED binnen de teststift is een andere feature en maakt de oriëntatie ook in de “donkerste” schakelkast uitstekend mogelijk. Een hoogwaardige testkoffer voor veilig transport en documentatie van de testresultaten is onderdeel van deze innovatie door OBO Bettermann.


Folder
Nieuwe bliksembarrièren MDP
pdf | 830k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O