OBO B9/T
Producten Systeemoplossingen Downloads Service Nieuw Projecten & Referenties
Welkom bij OBO OBO Nederland  OBO wereldwijd Vacatures

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

terug


      VBS Verbindings- en bevestigingssystemen

OBO's topper: B9/T
De aftakdoos met beschermingsgraad IP 67

Right for everything, everyone and everywhere: OBO B9/T
Bij de eerste aanblik valt hij op door zijn mooie vormgeving. Maar aan de buitenkant zie je niet zomaar meteen alles wat de OBO B9/T in zijn mars heeft. En dat is zowat alles.


De OBO B9/T is een universele probleemoplosser die praktisch overal gebruikt kan worden, ook op plaatsen waar het voortdurend nat is. De OBO B9/T bestaat uit twee kunststofcomponenten, een zachte voor de afdichting en een harde voor de behuizing. Het resultaat van deze 2-componententechnologie is een perfecte afdichting en stabiliteit. Beschermingsgraad IP 67 wordt gehaald. Allemaal pluspunten die in het voordeel van de OBO B9/T pleiten.

    

Links
Aanvraag catalogi
VBS

Folders en brochures
B9/T | pdf | 256k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O