OBO Logo

www.mich-trifft-der-schlag.de

Blitzschnell kann alles vorbei sein:
Hard- und Software zerstört, Daten weg.

Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen, die zu Überspannungen führen. Die größte Gefahr geht von den vier nachfolgenden Kategorien aus.

1 Direkter Blitzeinschlag in ein Gebäude

Schlägt ein Blitz direkt in die äußere Blitzschutzanlage oder in blitzstromtragfähig geerdete Dachaufbauten (z.B. Dachantenne) ein, so kann die Blitzenergie vorab sicher zum Erdpotential abgeleitet werden. Doch mit einer Blitzschutzanlage allein ist es noch nicht getan: Aufgrund der Impedanz der Erdungsanlage wird das gesamte Erdungssystem des Gebäudes auf ein hohes Potential angehoben. Diese Potentialerhöhung bewirkt die Aufteilung der Blitzströme über die Erdungsanlage des Gebäudes sowie über die Stromversorgungssysteme und Datenleitungen zu den benachbarten Erdungssystemen (Nachbargebäude, Niederspannungstransformator).
Bedrohungswert: bis zu 200 kA (10/350)

2 Direkter Blitzeinschlag in eine Niederspannungsfreileitung

Ein direkter Blitzeinschlag in eine Niederspannungsfreileitung oder Datenleitung kann in ein benachbartes Gebäude hohe Blitzteilströme einkoppeln. Eine besondere Gefährung durch Überspannungen besteht für die elektrischen Anlagen von Gebäuden am Ende von Niederspannungsfreileitungen.
Bedrohungswert: bis zu 100 kA (10/350)

3 Schaltüberspannungen im Niederspannungssystem

Schaltüberspannungen entstehen durch Ein- und Ausschaltvorgänge, durch das Schalten von induktiven und kapazitiven Lasten sowie durch das Unterbrechen von Kurzschlussströmen. Insbesondere das Abschalten von Produktionsanlagen, Beleuchtungssystemen oder Transformatoren kann in nahegelegenen elektrischen Geräten Schäden zur Folge haben.
Bedrohungswert: mehrere kA (8/20)

4 Einkopplungen von Überspannungen durch nahen oder fernen Blitzeinschlag

Auch wenn bereits Blitzschutz- und Überspannungsschutzmaßnahmen installiert sind: Durch einen nahen Blitzeinschlag werden zusätzlich hohe Magnetfelder aufgebaut, die wiederum hohe Spannungsspitzen in Leitungssysteme induzieren. In einem Radius bis zu 2km um den Blitzeinschlagspunkt können durch induktive oder galvanische Kopplung Schäden entstehen.
Bedrohungswert: mehrere kA (8/20)


Ja, ich interessiere mich für Sicherheit vor Überspannungen

 


© 2010 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright