OBO T-sērija
Ražojumi Sistēmu risinājumiem Lejupielâde Apkope Jaunumi Projekti un norādes
Laipni lūgti OBO OBO visā pasaulē Vakances
obo-bettermann.com
Lapas karte Kontakt
Atpakaļ


Liela ģimene – liels prieks!
Jaunas T-sērijas montāžas kārbas no OBO


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Pilna ģimene ar montāžas kārbām:
Septiņi izmēri, septiņi tipi; VIENA SĒRIJA
Jaunas OBO T-sērijas montāžas kārbas izstradātas priekš profesionāļiem un apvieno visu veidu montāžas kārbas, izmantojamas mitrās telpās un ārpus tām. Kātra kārba ir īpaša: Jūsu izvēlei ir mazās, apaļās T25 , vidējās T100 un lielās T350 montāžas kārbas. Praktiskai T-sērijai ir plašas iespējas: vāku aizvēršana ar vienkāršu piespiedienu vai ar pagriežamām skrūvēm; 4, 10 vai 24 kabeļu ievadi. T-sērija ir piemērota jebkurai elektroinstalācijai. OBO Jauna T-sērija ir viena no pilnvērtigākājām Eiropā. Instalācijas ērtība sniegs Jums īstu baudu

T-serijas priekšrocības:

  • Aizsardzības klase: IP55-IP66
  • Nominālais spriegums: 400V
  • Maksimālais savienojumu šķērzgriezums: 2.5 mm² - 35 mm²
  • Sānu sienas: ar caurumiem vai bez
  • Elastīgie membrānu ievadi: kabeļiem 0-34mm
  • Caurumi: 4-24 gab. kabeļu ievadiem M25, M32, M40
  • Krāsas: gaiši pelēks, ziloņkauls, sniegbalts, gaiši pelēks ar sarkano vāku.
  • PVC nesatur halogēnus: hloru, bromu un fl uoru
  • Neuzliesmojošs PP: 650°C vai 960°C (ar F zimi)
  • Vāks: aizveramais ar piespiedienu vai ar pagrieziena skrūvēm.

    

Brošura
Jaunas T-sērijas montāžas kārbas no OBO
pdf | 78k

Produktu multiplikācijas


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O