Nauja kompaktiškų gaminių klasė
Pirmasis 63 A žaibo iškroviklių kordinatorius 35 mm korpuse.
OBO ?LightningCoordinator LC 63
? koordinuoja žaibo iškroviklių (B reikalavimų klasė) ir varistoriumi grindžiamų viršįtampio iškroviklių (C reikalavimų klasė) veikimą ten, kur dėl taikomo būdo šiuos įtaisus būtina montuoti ne arčiau kaip per penkis metrus vienas nuo kito.
Šis koordinavimo prietaisas taip pat garantuoja skirtingų reikalavimų klasių NPE žaibolaidžių koordinavimą. Jeigu įrangoje yra du ar daugiau viršįtampio iškroviklių, jie gali veikti vienas kitą, todėl būtina sumontuoti lygiagrečiai sujungtų iškroviklių koordinavimo prietaisą.
Būdingi taikymo pavyzdžiai: kompaktiškos apsaugos nuo viršįtampio įtaisai atskirame korpuse ir B bei C reikalavimų klasių iškrovikliai skirstomojoje dėžutėje.
Privalumai:
- dizainas - kompaktiškas įrenginys 35 mm korpuse
- du įvadų ir du išvadų gnybtai
- atskiras kanalas apatinėje pusėje
- vardinė srovė - iki 63 A
- puikios indukcinės savybės su pereinamąja ir daug energijos turinčia žaibo srove
- apsauginiai gaubteliai, žymintys sujungimus.
Lengvai montuojamas:
"LightningCoordinator" skirtas greitam profesionalo atliekamam montavimui. Įrenginio konstrukcija tokia, kad jį galima montuoti įprastinės skirstomosios dėžutės korpuse ant standartinio NS 35 bėgio pagal DIN EN 50022 standartą. Jis jungiamas prie srovės tiekimo įvado po skaitiklio, tačiau prieš apsauginį C reikalavimų klasės viršįtampio prietaisą. Montuotinų koordinatorių skaičius priklauso nuo laidininkų, kuriuos būtina apsaugoti, skaičiaus, ir nuo turimos elektros tiekimo sistemos. Jungiamieji gnybtai prietaise sujungti tilteliais nuo viršaus į apačią.
- Tipas LC 63
- Vardinė įtampa UN <500V/50-60 Hz
- Vardinė srovė, maks. 63 A
- Vardinis induktyvumas LN 5 uH
- Reikalingas serinis saugiklis 63 A gL/gG
- Užsakymo Nr. 5096 97 0
|