OBOpoints
Galiojančios pakuotės
Dalyvavimo sąlygos

Galiojančios pakuotės
Kur ieškoti "OBOpoints" taškų.

Prek. Nr. Modelis Prek. Nr. Modelis Prek. Nr. Modelis
1361 163 733/M 16 2123 819 3080/17 SO 2228 432 2026/25 SP
1361 201 733/M 20 2123 827 3081/25 SO 2228 440 2026/35 SP
1361 295 733/M 25 2149 004 2955/M 16 2249 723 2037/20 SO
1361 384 733/M 32 2149 010 2955/M 20 2349 051 910/N 6
1361 481 733/M 40 2149 016 2955/M 25 2349 086 910/N 8
2000 016 A8 VDE leer 2149 022 2955/M 32 2351 064 910/SD 6x40
2000 342 A11 VDE leer 2149 028 2955/M 40 3100 154 903/15
2001 000 ECO 10 2149 504 2955M16 SO 3100 189 903/18
2001 006 ECO 12 2149 508 2955M20 SO 3105 016 903/RB 15
2001 012 ECO 14 2149 512 2955M25 SO 3105 024 903/RB 18
2001 018 ECO 18 2153 106 M-Quick 1 3195 244 4758/4x30
2003 015 UG60D 2153 114 M-Quick 2 3195 252 4758/4x35
2003 019 UG60VD 2153 130 M-Quick 3 3195 260 4758/4x40
2003 043 UV70D 2153 157 M-Quick 4 3341 054 1101/50
2003 112 UV 80K 2153 829 2953M16 MG 3341 070 1101/70
2003 118 UV100K 2153 831 2953M20 MG 3342 050 1101/Z 50
2003 223 UG60FD 2153 864 2953M16 BG 3342 077 1101/Z 70
2003 227 UV70FD 2153 866 2953M20 BG 3353 168 362/16
2003 414 HG60 2153 904 2953M16 GR 3353 184 362/18
2003 422 HG60/2 2153 912 2953M20 GR 3353 230 362/23
2003 442 HV60 2153 960 2953M16 WS 3353 303 362/30
2003 444 HV60 2153 963 2953M20 WS 3353 400 362/40
2022 864 V-TEC VM 16 2153 971 2953M16 MW 3354 164 362/Z 16
2022 866 V-TEC VM 20 2153 973 2953M20 MW 3354 180 362/Z 18
2022 868 V-TEC VM 25 2153 980 2953M16 BW 3354 237 362/Z 23
2022 870 V-TEC VM 32 2153 982 2953M20 BW 3354 296 362/Z 30
2035 324 106 M 16 2204 975 2032/SP 3354 407 362/Z 40
2035 332 106 M 20 2204 983 2033/SP 3360 237 500/23
2035 340 106 M 25 2204 991 2034/SP 3360 296 500/30
2035 359 106 M 32 2205 211 2031/15 3361 233 500/Z23
2038 358 106/11 SO 2205 238 2031/30 3361 306 500/Z30
2047 810 129 M 16 2205 386 2031/15 DF 3366 235 511/23
2047 829 129 M 20 2205 394 2031/30 DF 3366 308 511/30
2047 837 129 M 25 2222 833 1996/40 3367 231 511/Z 23
2047 853 129 M 32 2222 868 1996/60 3367 304 511/Z 30
2055 023 70/VDE 2227 428 2006/25 5015 073 1809
2056 070 72/CE 2227 762 2009/35 SP 5057 507 927/0
2056 224 74/CE 2227 797 2009/45 SP 5057 515 927/1

" 2002 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright