OBO T-серия
Изделия Cистемные решения Загрузка Обслуживание Новости
Проекты и отзывы Добро пожаловать в ОБО OBO по всему миру
obo-bettermann.com
Карта сайта Контакт
 
назад


Монтаж любой степени сложности
T-серия от компании OBO


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Полный спектр распределительных коробок:
семь размеров, шесть вариантов исполнения в рамках одной группы .
Новая группа изделий для профессиональных электромонтажных работ: в T-серии для любого случая применения можно найти соответствующую распределительную коробку. Каждая коробка блестяще справляется со своей задачей - от маленькой круглой (T 25), средней (T 100) и до большой (T 350). Функционально T-серия готова ко всему: идет ли речь о защелкивающейся крышке или крышке с поворотным фиксатом, о 4, 10 или 24 вводах - в T-серии найдется совершенное решение для любой задачи. T-серия от компании OBO - это наиболее полный ассортимент изделий на европейском рынке.

Преимущества T-серии

  • Класс защиты: от IP55 до IP66
  • Номинальное напряжение: 400В
  • Номинальное сечение: от 2,5 мм2 до 35 мм2
  • Боковые стенки: с отверстиями и закрытые варианты исполнения
  • Вставные уплотнения: для кабеля от 0 до 34 мм
  • Отверстия для ввода: от 4 до 24, также для кабельных вводов M25, M32 и M40
  • Цвета: светло-серый, слоновая кость, чисто белый и светло-серый с красной крышкой
  • Не содержат галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Невоспламеняемость: 650?C или 960?C
  • Крышка коробки: защелкивающаяся крышка или крышка с поворотным фиксатором

    
Брошюра
T-серия от компании OBO
pdf | 896k

Animation


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. - All rights reserved  | Контакт | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O