OBO RKS-Magic®
Изделия Cистемные решения Загрузка Обслуживание Новости
Проекты и отзывы Добро пожаловать в ОБО OBO по всему миру
obo-bettermann.com
Карта сайта Контакт
    

 
назад


KTS Cable Management
by OBO®
Industry and Infrastructure

Инновационное решение в прокладке кабельных трасс


Более простой и быстрый монтаж благодаря системам RKS-Magic®
Производительность при монтаже обычных кабельных лотков
Производительность при монтаже системы RKS-Magic®                                 +100%

Сократите время, обычно затрачиваемое на монтаж, почти на 100% с помощью встроенных соединителей. Услышав щелчок, Вы убедитесь в безупречной установке кабельного лотка RKS-Magic®.

Легко устанавливается
Пружинный элемент прочно соединен с лотком и не может потеряться.

Просто открывается
Достаточно только отвертки.


Двойное соединение обеспечивает более высокую несущую способность и большую устойчивость конструкции.

  • Кабельные лотки не стыкуются один за другим, а соединяются внахлест.
  • Несущая способность протестирована Союзом немецких электротехников (VDE) согласно DIN EN IEC 61537:2007
  • Запатентованная система встроенных соединителей га- рантирует более высокую несу- щую способность
  • Устойчивость конструкции благодаря инновационной технологии соединения ? даже при максимальных нагрузках


Более высокая степень механической прочности и электробезопасности. Большая безопасность в случае возникновения пожара.

Механическая прочность

  • Даже при максимальной нагрузке гарантирован аккуратный переход на стыках
  • Системы протестированы Союзом немецких электротехников согласно DIN EN IEC61537:2007
  • Надежные встроенные соединители повышают устойчивость конструкции

Электробезопасность

  • Уравнивание потенциалов без дополнительных элементов на длительный срок
  • протестировано на электромагнитную совместимость и устойчивость к импульсному току

Безопасность в случае возникновения пожара

  • проверено на сохранение функции MPA согласно DIN 4102-12, система выдерживает нагрузку до 20 кг/м при шири- не 100 - 300 мм, 30 кг/м при ширине 400 мм
  • При монтаже не требуется стержней с резьбой для поддержки кронштейнов


Полная совместимость
Полная совместимость со всеми кабельными лотками и аксессуарами серии RKS. Только при соединении с фасонными деталями шириной от 400 мм необходим дополнительный комплект соединителей.

Длина
Кабельные лотки RKS-Magic® поставляются длиной 3050 мм. Так как части лотка соединяются внахлест, полезная длина составляет 3000 мм.


Брошюра
RKS-Magic®
pdf | 2.3M

Animationen

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. - All rights reserved  | Контакт | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O