OBO LightningCoordinator
Изделия Cистемные решения Загрузка Обслуживание Новости
Проекты и отзывы Добро пожаловать в ОБО OBO по всему миру
obo-bettermann.com
Карта сайта Контакт
 
назад


      TBS Системы защиты от перенапряжения и молниезащиты

Новый компактный класс
Первый 63А грозоразрядник в корпусе шириной 35 мм.

OBO LightningCoordinator тип LC 63
Молниезащитный координатор OBO LightningCoordinator LC 63 осуществляет согласование между грозоразрядниками на основе искрового промежутка (требования, класс В) и устройствами защиты от перенапряжения на основе варисторов (требования, класс С), в случае, если в зависимости от варианта применения эти устройства установлены на расстоянии менее 5 метров друг от друга.

Молниезащитный координатор также обеспечивает согласование устройств защиты от перенапряжения типа NPE различных классов. Если в системе установлено два или более устройства защиты от перенапряжения, они могут оказывать влияние друг на друга. Вот почему требуется согласование включённых параллельно устройств защиты от перенапряжения.

Типичный примеры применения: компактные ограничители напряжения в разных корпусах и установка ограничителей классов В и С в распределительной коробке.

Преимущества:
  • Компактная конструкция в корпусе шириной 35 мм
  • Две входных и две выходных клеммы
  • Отдельный канал в области нижней стороны
  • Номинальный ток до 63 А
  • Прекрасные характеристики по индуктивности при кратковременных и с большой энергией токах при ударе молнии
  • Защитные колпачки для маркировки соединений
Простая инсталляция:
LightningCoordinator спроектирован для быстрой профессиональной инсталляции. Его конструкция сделана такой, что его можно установить в корпус обычной распределительной коробки на стандартной шине NS 35 согласно стандарту DIN EN 50022. Он подключается к входящей линии после счётчика, но перед устройством защиты от перенапряжения класса С. Необходимое количество молниезащитных координаторов определяется количеством требующих защиты проводов и существующей системой электропитания. Имеющиеся в устройстве соединительные клеммы перемкнуты сверху вниз.

    

Ссылки
Заказ каталогов
TBS


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. - All rights reserved  | Контакт | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O