OBO Soluzioni complete per l'installazione sotto pavimento
Prodotti Migliori soluzioni Download Assistenza News  Progetti e refrenze
Benvenuti in OBO OBO nel mondo Lavora con noi
obo-bettermann.com
Mappa del sito Contatti
    

Indietro


UFS Cable Management
by OBO®
Commercial and Residential

Il design incontra la funzionalità
Ambienti con sistemi sotto pavimento

I sistemi sotto pavimento di OBO trasportano dati ed energia dove richiesto. Grazie all'installazione di impianti sottopavimento, vengono offerte soluzioni complete, che rendono del tutto superfluo l'utilizzo di prolunghe. Non importa che si tratti di un salotto, di una reception o di superfici espositive, i cavi di collegamento spariranno, senza dare nell'occhio in una soluzione per il montaggio degli apparecchi discreta, il cui design elegante valorizza il locale.

Complete, pregiate, di facile installazione

Profondità di montaggio minima: 70 mm.
GESRM2

Particolarmente adatto per esigenze di collegamento è il modulo apparecchi tondo GESRM2, un'unità di montaggio preinstallata in metallo.

È compresa in dotazione una presa semplice. Ai lati, accanto alla presa, si trovano come accessori opzionali fino a due prese di collegamento per linee dati. L'unità di montaggio è disponibile nei colori nickel, cromo (non trattato o nero), rame antico e ottone antico. Per l'impiego in pavimenti in battuto sono a disposizione due versioni: con telaio di posa e con telaio di protezione. In pavimenti doppi e con intercapedini è possibile utilizzare la versione con telaio di protezione.

Un ulteriore vantaggio dell'unità di montaggio: se chiusa, può essere lavata a umido.


Profondità di montaggio minima: 95 mm.
GE2V

Un acciaio di alta qualità conferisce al GE2V un aspetto pregiato. Nonostante le sue dimensioni ridotte GE2V offre spazio per alimentare un numero discreto di utenze.

L'unità di montaggio quadrata è prevista per il montaggio in pavimenti in battuto. ma è anche adatta per installazioni in pavimenti sopraelevati. È compresa in dotazione una spina doppia. Inoltre sono a disposizione due prese libere per i moduli snap-in per le linee dati.

Il passaggio dei cavi avviene per mezzo di tubi di installazione. In totale vi sono otto passaggi di dimensione M25.


Profondità di montaggio minima: 95 mm.
UDHome4

L'unità di montaggio quadrata UDHome4 si distingue per la sua struttura compatta. Le sue dimensioni si adattano particolarmente ad esigenze di collegamento numerose.

In un unico numero d'ordine sono contenuti tutti i componenti per l'installazione e l'utilizzo dell'unità. Le parti a vista sono in acciaio inossidabile o in ottone. L'unità consente di installare apparecchiature elettriche in pavimenti con intercapedini e in battuto trattati a secco. Per il passaggio dei cavi vengono utilizzate tubazioni. Perciò la scatola può essere installata in un punto a piacere del pavimento anche all'esterno di un sistema sotto pavimento preesistente: uno speciale vantaggio per applicazioni nelle abitazioni private.



Opuscoli
Komplettlösungen für Unterflurinstallation
pdf | 4.4M

© OBO BETTERMANN S.r.l. - C.F./P.IVA 09227890010 - All rights reserved  | Contatti | Colofone | Esclusione della responsabilità | Trattamento dei dati | Copyright