|
|
Sistemi sotto pavimento UFS
GES Sistemi di incasso apparecchi
I sistemi di incasso apparecchi sono utili per montare vicino alla postazione di lavoro apparecchi elettrici nei sistemi di condotti o in pavimenti doppi o con intercapedini. A seconda della versione, le unità di incasso apparecchi sono adatte per l'impiego in pavimenti che prevedono una pulizia a secco o un lavaggio "bagnato" e la loro struttura è pensata per i carichi che si presentano negli uffi ci. È possibile scegliere tra strutture quadrate, rettangolari e rotonde. In caso di ridotta altezza del battuto (< 70 mm), le unità di montaggio che sporgono dal livello del pavimento (Telitank) rappresentano un'alternativa funzionale per il montaggio di apparecchi elettrici. Sono installate nel battuto attraverso le aperture di scarico oppure sui coperchi di montaggio dei sistemi sotto pavimento o a pavimento e sono disponibili per pavimenti che prevedono una pulizia a secco o bagnata.
- Moduli apparecchi
- Cassette con telaio
- Cassette livellabili
- Cassette per carichi pesanti
- Portapparecchi e piastre di copertura
- Sistema di incasso apparecchi 55
- Unità incasso apparecchi Telitank
- Uscite sotto pavimento
- Materiale per installazione
- Pavimenti doppi e con intercapedini
- Moduli apparecchi completi
- Strumenti
|
 |
 |
|