Sistemi sotto pavimento UFS
AIK Sistemi di condotti di installazione a pavimento
Il sistema di condotti a pavimento AIK viene posato sul pavimento fi nito. Questo sistema viene impiegato in particolare dove non è possibile installare sistemi sotto pavimento, come ad esempio nei casi di ristrutturazione e negli edifi ci con struttura architettonica protetta. La posa viene eseguita normalmente nelle immediate vicinanze della parete. Le coperture del condotto, sul lato opposto alla parete, sono tagliate per formare un angolo di 45 gradi circa. Per sfruttare la profondità dell'ambiente si ricorre a un canale di derivazione di altezza pari a 40 mm con coperchi obliqui su entrambi i lati.
- Condotti di installazione, coperchi e accessori
|