Sistemi di protezione da sovratensioni e fulmini TBS
Protezione da sovratensioni per linee di energia
Gli apparecchi di protezione da fulmini e limitatori di sovratensione OBO sono suddivisi nelle classi tipo 1, tipo 2 e tipo 3 (anche conosciute come B, C e D) conformi ai diversi requisiti per quanto riguarda luogo d’impiego, livello di protezione e corrente di scarica. Questa protezione da fulmini e contro le sovratensioni selettiva garantisce un livello di protezione basso ed un’alta capacità di scarica. La ripartizione corrisponde ai requisiti secondo DIN EN 61643-11 e alle altre prescrizioni internazionali. In queste norme vengono stabilite le direttive cantieri, i requisiti e i controlli per i limitatori di protezione contro le sovratensioni, che vengono impiegati in reti a corrente alternata con tensioni nominali di fino a 1000 V e frequenze nominali tra 50 e 60 Hz .
- Limitatoti tipo 1 (classe B)
- Sistema di limitatori tipo 1 (classe B)
- Limitatori tipo 1+2 (classe B+C)
- Sistema di limitatori tipo 1+2 (cl. B+C)
- Limitatori tipo 2 (classe C)
- Sistema di limitatori tipo 2 (classe C)
- Limitatori tipo 3 (classe D)
|