OBO Serie T-box
Prodotti Migliori soluzioni Download Assistenza News  Progetti e refrenze
Benvenuti in OBO OBO nel mondo Lavora con noi
obo-bettermann.com
Mappa del sito Contatti
Indietro


Una grande famiglia di cassette di derivazione.
La serie T-box di OBO


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Una gamma completa di cassette di derivazione :
sette dimensioni, sei varianti, u na famiglia.
La nuova famiglia per l’installazione professionale: Nella serie T-box potete troverete la cassette di derivazione per ogni esigenza. Ogni modello soddisfa una esigenza: dalla piccola tonda (T 25) alla media (T 100) fino alla più grande (T 350). La serie T è completa: coperchi a incastro, serraggio a bussola, con 4, 10 o 24 entrate, la serie T è la soluzione per qualsiasi impianto. Con la serie T-box OBO offre una delle gamme piu’ performanti sul mercato europeo. E per voi,installatori professionali, il lavoro diventa un po’ più semplice.

I vantaggi della serie T

  • Grado di protezione: da IP55 a IP66
  • Tensione di esercizio: 400V
  • Sezione nominale: da 2,5 mm2 a 35 mm2
  • Pareti laterali: versioni forate e liscie
  • Passacavi: per cavi da 0 a 34 mm
  • Entrate cavi: da 4 a 24 , adatte per pressacavi M25, M32 e M40
  • Colori: grigio chiaro, avorio, bianco e grigio chiaro con coperchio rosso
  • Privo di alogeni: senza cloro, fluoro e bromo
  • Antifiamma: 650°C o 960°C
  • Coperchio della scatola: coperchio a incastro o con bussole girevoli

    

Opuscoli
La serie T-box di OBO
pdf | 470k

Filmato dimostrativo


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contatti | Colofone | Esclusione della responsabilità | Protezione dei dati | Copyright      O   O   O   O